ZHCSUG4B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8315C-Q1 支持三种不同类型的输入基准曲线(线性、阶梯、双向)来配置自定义基准占空比命令传递函数,以满足特定的应用要求。可以通过 REF_PROFILE_CONFIG 配置输入基准曲线。
当 REF_PROFILE_CONFIG 设置为 00b 时,输入基准(SPEED_REF 或 CURRENT_REF)由占空比命令 (DUTY_CMD) 设置,如公式方程式 5 或方程式 6 所示。
当 REF_PROFILE_CONFIG 设置为 00b 时,DUTY_CMD 的值发生任何小于 DUTY_HYS 的变化都不会导致 SPEED_REF 或 CURRENT_REF 发生任何变化;DUTY_HYS 在 DUTY_CMD 周围提供迟滞窗口以实现抗噪性。