ZHCSUG4B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
配备合适的局部大容量电容是电机驱动系统设计中的一项重要因素。使用更多的大容量电容通常是有益的,但缺点是增加了成本和物理尺寸。
所需的局部电容数量取决于多种因素,包括:
电源和电机驱动系统之间的电感会限制电源提供的电流的变化速率。如果局部大容量电容太小,系统将以 VM 电压变化的方式对电机中的电流不足或过剩电流作出响应。当使用足够大的大容量电容时,VM 电压保持稳定,并且可以快速提供大电流。
数据表通常会给出建议值,但需要进行系统级测试来确定适当的大容量电容器。
图 9-11 带外部电源的电机驱动系统示例设置大容量电容的额定电压应高于工作电压,以便在电机向电源传递能量时提供裕度。