ZHCSUG4B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
降压稳压器采用具有峰值电流模式控制的脉冲频率调制 (PFM) 架构。降压稳压器的输出电压与内部基准电压 (VBK_REF) 进行比较,内部基准电压是在内部生成的,具体取决于构成外部电压控制环路的降压输出电压设置 (BUCK_SEL)。根据比较器输出变为高电平 (VBK < VBK_REF) 还是低电平 (VBK > VBK_REF),降压的高侧电源 FET 分别导通和关断。一个独立的电流控制环路监控高侧功率 FET 中的电流 (IBK) 并在电流变为高于降压电流限制(IBK_CL 由 BUCK_CL 设置)时关断高侧 FET - 这样可实现降压稳压器的电流限制控制。图 6-7 展示了降压和各种控制/保护环路的架构。