ZHCSUG4B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
直流总线电流限制特性可用于限制直流输入源 (VM) 提供的电流。可以通过将 BUS_CURRENT_LIMIT_ENABLE 设置为 1b 来启用该特性。可以使用 BUS_CURRENT_LIMIT 来配置直流总线电流限制。此特性通过限制速度 (SPEED_REF_LIM)/电流 (CURRENT_REF_LIM) 基准值来限制直流总线电流,如图 6-48 所示。启用此特性可以限制电机的速度/相电流达到设定点(SPEED_REF 或 CURRENT_REF),以限制直流总线电流。BUS_CURRENT_LIMIT_STATUS 报告直流总线电流限制状态。