ZHCSUG4B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8315C-Q1 具有两个 12 位 DAC,可在 DACOUT1 和 DACOUT2 引脚上输出相当于数字变量的模拟电压。最大 DAC 输出电压为 3V。这些 DACOUT 引脚上提供的信号可用于实时跟踪内部变量,并可用于调整速度控制器或电机加速时间。要在 DACOUT1 和 DACOUT2 上跟踪的变量的地址分别使用 DACOUT1_VAR_ADDR 和 DACOUT2_VAR_ADDR 进行配置。通过将 DAC_SOx_SEL 设置为 00b,可在引脚 36 上提供 DACOUT1,并可在引脚 38 上配置 DACOUT2。DACOUT2 也可在引脚 37 上提供。要将引脚 36、37 用作 DAC 输出,DAC_ENABLE 应配置为 1b。