ZHCSUG4B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
可以通过将 MTR_STOP 设置为 010b 来配置低侧制动模式。接收到电机停止命令后,输出速度会降低到由 BRAKE_SPEED_THRESHOLD 定义的值,然后使所有低侧 MOSFET 导通(请参阅示例图 6-45)达 MTR_STOP_BRK_TIME 配置的时长。如果在接收到停止命令之前电机速度低于 BRAKE_SPEED_THRESHOLD,则 MCF8315C-Q1 直接转换至制动状态。在施加制动达 MTR_STOP_BRK_TIME 后,MCF8315C-Q1 会通过关断所有 MOSFET 转换至高阻态。
MCF8315C-Q1 也可以通过 BRAKE 引脚输入进入低侧制动。当 BRAKE 引脚被拉至高电平状态时,输出速度将降低至由 BRAKE_SPEED_THRESHOLD 定义的值,然后使所有低侧 MOSFET 导通。在这种情况下,MCF8315C-Q1 保持在低侧制动状态,直到 BRAKE 引脚变为低电平状态。