在闭环加速/减速期间,MCF8315C-Q1 提供的选项可用于配置速度 PI 控制器的速度基准输入的压摆率(图 6-33 中的 SPEED_REF_SLEW)。这允许速度基准输入 (SPEED_REF_SLEW) 发生线性变化,即使速度基准(模拟、PWM、频率或 I2C 中的 SPEED_REF)发生阶跃变化也是如此,如图 6-34 所示。可以配置此压摆率,以防止施加到电机的扭矩突然发生变化而导致噪声。闭环加速/减速压摆率参数 CL_ACC/CL_DEC 分别设置加速和减速期间(AVS 未激活时)SPEED_REF_SLEW 的压摆率。