ZHCSUG4B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
检测到初始位置后,MCF8315C-Q1 开始以 IPD_ADV_ANGLE 指定的角度以开环方式驱动电机。
将驱动角度提前介于 0° 和 180° 之间的任何值可产生负扭矩。将驱动角提前 90° 可产生最大初始扭矩。施加最大初始扭矩可能会导致转子加速不稳定。选择 IPD_ADV_ANGLE 以在应用中实现平滑加速(请参阅图 6-29)。