ZHCSUG4 January 2024 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
引脚 | 40 引脚封装 | 32 引脚封装 | 24 引脚封装 | 类型(1) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
名称 | MCF8315C-Q1 | MCF8315C-Q1 | MCF8315C-Q1 | ||
AGND | 26 | 19 | 16 | GND | 器件模拟接地。有关连接建议,请参阅布局指南。 |
ALARM | 39 | 30 | - | O | 警报信号:推挽输出。如果启用,则在故障条件下拉至逻辑高电平。 如果不使用 ALARM 引脚,则将其保持悬空。 |
AVDD | 27 | 20 | 17 | PWR O | 3.3V 内部稳压器输出。在 AVDD 和 AGND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1μF、6.3V 陶瓷电容器。该稳压器可为外部电路拉取高达 20mA 的电流。 |
BRAKE | 35 | 28 | 24 | I | 高电平 → 制动电机 低电平 → 正常电机运行 如果不使用 BRAKE 引脚,则直接连接到 AGND。 如果 BRAKE 引脚用于制动电机,请使用(可选)外部 10kΩ 下拉电阻器(至 AGND)以获得更好的噪声抑制效果。 |
CP | 8 | 7 | 9 | PWR | 电荷泵输出。在 CP 和 VM 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1µF、16V 陶瓷电容器。 |
CPH | 7 | 6 | 8 | PWR | 电荷泵开关节点。在 CPH 和 CPL 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、47nF 的陶瓷电容器。TI 建议电容器的额定电压至少是器件正常工作电压的两倍。 |
CPL | 6 | 5 | 7 | PWR | |
DACOUT1 | 36 | 29 | - | O | DAC 输出 DACOUT1 |
DACOUT2 | 37 | - | - | O | DAC 输出 DACOUT2 |
DACOUT2/SOX | 38 | - | - | O | 通用引脚: 配置为 DACOUT2 时的 DAC 输出 配置为 SOX 时的 CSA 输出 |
DGND | 2 | 1 | 3 | GND | 器件数字接地。有关连接建议,请参阅布局指南。 |
DIR | 34 | 27 | - | I | 电机旋转方向; 当为低电平时,相位驱动序列为 OUT A → OUT C → OUT B 当为高电平时,相位驱动序列为 OUT A → OUT B → OUT C 如果不使用 DIR 引脚,则直接连接到 AGND 或 AVDD(取决于所需的相位驱动序列)。 如果 DIR 引脚用于更改电机旋转方向,请使用(可选)外部 10kΩ 下拉电阻器(至 AGND)以获得更好的噪声抑制效果。 |
DRVOFF | 21 | 18 | 15 | I | 只要 DRVOFF 为高电平,就对所有六个 MOSFET 进行滑行(高阻态)。 如果不使用 DRVOFF 引脚,则直接连接到 AGND。 如果要使用 DRVOFF 引脚来实现 MOSFET 的即时滑行(高阻态),请使用外部 10kΩ 下拉电阻器(至 AGND)以实现更佳的噪声抑制效果。 |
DVDD | 1 | 32 | 2 | PWR | 1.5V 内部稳压器输出。在 DVDD 和 DGND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、2.2µF、6.3V 陶瓷电容器。 |
EXT_CLK | 33 | 26 | 23 | I | 外部时钟基准模式下的外部时钟基准输入。 |
EXT_WD | 32 | 25 | 22 | I | 外部看门狗输入。 |
FB_BK | 3 | 2 | 4 | PWR I/O | 降压稳压器输出控制的反馈。连接到电感器/电阻器之后的降压稳压器输出。 |
FG | 29 | 22 | 19 | O | 电机速度指示器:开漏输出,需要一个连接到 1.8V 至 5.0V 电压的外部上拉电阻器。通过将 PULLUP_ENABLE 设置为 1b 来启用连接到 AVDD 的可选内部上拉电阻器;启用内部上拉电阻器时,不应使用外部上拉电阻器。 |
GND_BK | 4 | 3 | 5 | GND | 降压稳压器接地。有关连接建议,请参阅布局指南。 |
NC | 22、23、24、25 | - | - | - | 无连接。将这些引脚悬空或连接到散热焊盘可实现更好的散热性能。 |
nFAULT | 40 | 31 | 1 | O | 故障指示器。故障状态下拉至逻辑低电平;开漏输出,需要一个连接到 1.8V 至 5.0V 电压的外部上拉电阻器。通过将 PULLUP_ENABLE 设置为 1b 来启用连接到 AVDD 的可选内部上拉电阻器;启用内部上拉电阻器时,不应使用外部上拉电阻器。 |
OUTA | 13、14 | 11、12 | 12 | PWR O | 半桥输出 A |
OUTB | 16, 17 | 13、14 | 13 | PWR O | 半桥输出 B |
OUTC | 19, 20 | 15、16 | 14 | PWR O | 半桥输出 C |
PGND | 12、15、18 | 10、17 | 11 | GND | 器件电源接地。有关连接建议,请参阅布局指南。 |
SCL | 31 | 24 | 21 | I | I2C 时钟输入 |
SDA | 30 | 23 | 20 | I/O | I2C 数据线 |
SPEED/WAKE | 28 | 21 | 18 | I | 器件速度输入;支持基于模拟、PWM 或频率的速度输入。可以通过 SPEED_MODE 配置速度引脚输入。 |
SW_BK | 5 | 4 | 6 | PWR | 降压开关节点。将此引脚连接到电感器或电阻器。 |
VM | 9,10,11 | 8, 9 | 10 | PWR I | 器件和电机电源。连接到电机电源电压;通过一个 0.1μF 陶瓷电容器以及一个大容量电容器旁路到 PGND。TI 建议电容器的额定电压至少是器件正常工作电压的两倍。 |
散热焊盘 | GND | 必须连接到 AGND。 |