ZHCSUG4B January 2024 – September 2025
PRODUCTION DATA
可以通过将 SPEED_MODE 设置为 01b 来配置基于 PWM 的电机控制。在该模式下,应用于 SPEED 引脚的 PWM 占空比可在 0% 至 100% 之间变化,占空比命令 (DUTY_CMD) 随应用的 PWM 占空比呈线性变化。当 0 ≤ DutySPEED ≤ DutyEN_SB 时,DUTY_CMD 设置为零,电机停止。当 DutyEX_SB ≤ DutySPEED ≤ 100% 时,DUTY_CMD 随 DutySPEED 呈线性变化,如图 6-16 所示。DutyEX_SB 和 DutyEN_SB 是待机进入和退出阈值,有关 DutyEX_SB 和 DutyEN_SB 的详细信息,请参阅节 6.4.1.2。施加到 SPEED 引脚的 PWM 输入信号的频率被定义为 fPWM,该频率的范围可通过 SPEED_RANGE_SEL 进行配置。