ZHCSUG4B January 2024 – September 2025 MCF8315C-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8315C-Q1中集成了一个 3.3V 线性稳压器,可供外部电路使用。此 AVDD LDO 稳压器用于为器件的内部电路供电,此外,该稳压器还可为低功耗 MCU 或其他支持高达 20mA 电流的外部电路提供电源电压。AVDD 稳压器的输出应在 AVDD 引脚附近旁路,通过一个 X5R 或 X7R、1µF、6.3V 陶瓷电容器直接连接回至相邻的 AGND 接地引脚。
AVDD 标称空载输出电压为 3.3V。
可以使用方程式 1 来计算以 VM 作为电源的 AVDD 线性稳压器在器件中耗散的功率 (BUCK_PS_DIS = 1b)

例如,当 VVM 为 24V 时,从 AVDD 汲取 20mA 的电流会导致方程式 2 所示的功率耗散。
可以使用方程式 3 来计算以降压输出作为电源的 AVDD 线性稳压器在器件中耗散的功率 (BUCK_PS_DIS = 0b)
例如,当 VFB_BK 为 5V 时,从 AVDD 汲取 20mA 的电流会导致方程式 4 所示的 LDO 功率耗散。