ZHCSWW7B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
LM5137-Q1 包含 MOSFET 栅极驱动器和关联的高侧电平转换器来驱动外部 N 沟道功率 MOSFET。高侧栅极驱动器与集成式自举二极管和外部自举电容器 CBOOT 搭配使用。在低侧 MOSFET 的导通间隔期间,SW 电压约为 0V,而 CBOOT 通过二极管从 VCC 充电。
LM5137-Q1 使用自适应死区时间方法来控制 HO 和 LO 输出,因此两个输出(HO 和 LO)绝不会同时启用,从而防止出现跨导。当启用控制器命令 LO 时,自适应死区时间逻辑会先禁用 HO 并等待 HO 至 GND 电压降至 2V(典型值)以下。然后,LO 会在短暂延迟(HO 下降至 LO 上升延迟)后启用。同样,HO 导通会延迟,直到 LO 电压降至 2V 以下。然后,HO 会在短暂延迟(LO 下降至 HO 上升延迟)后启用。这项技术可确保任何尺寸的 N 沟道 MOSFET 元件或并联 MOSFET 配置具有足够的死区时间。添加串联栅极电阻器时要格外小心,因为此类电阻器可能导致有效死区时间缩短。所选的高侧功率 MOSFET 确定了相应自举电容值 CBOOT,如方程式 10 所示。
其中
若要确定 CBOOT,请选择合适的 ΔVCBOOT,使可用的栅极驱动电压不会受到显著影响。ΔVCBOOT 的可接受范围为 100mV 至 200mV。自举电容器必须为低 ESR 陶瓷电容器,典型值为 0.1µF。当标称 VCC 电压为 5V 时,必须使用具有 RDS(on) 且额定电压为 VGS = 4.5V 的逻辑电平功率 MOSFET。