ZHCSWW7B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-19 展示了一个单输出、两相同步降压稳压器的原理图,其中输出电压为 5V 且额定负载电流为 20A。在本例中,根据 6V 至 36V 范围内的 12V 标称输入电压,半负载和满负载时的目标效率分别为 93% 和 91%。开关频率由电阻器 RRT 设定为 2.1MHz。5V 输出为控制器提供偏置电流以提高轻负载效率。另外,只需将电压设置电阻器(RFB 从 FB1 连接到 VDDA)从 24.9kΩ 更改为 7.5kΩ,也可以实现 3.3V 的输出电压。