ZHCSWW7B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-20 展示了一个单输出、两相同步降压稳压器的原理图,其中输出电压为 12V 且额定负载电流为 20A。在本例中,根据 36V 至 65V 范围内的 48V 标称输入电压且瞬态电压为 20V 和 72V,半负载和满负载时的目标效率都高于 95%。开关频率由电阻器 RRT 设定为 400kHz。辅助电源由 12V 输出提供,可提高轻负载效率。48.7kΩ 的 RFB(从 FB1连接到 VDDA)建立 12V 的固定输出设置。