ZHCSWW7B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-5 展示了使用分流电阻器进行的电感器电流检测。此配置会持续监测电感器电流,以在整个工作温度范围内提供准确的过流保护。为获得出色的电流检测精度和过流保护,请在电感器和输出端之间连接一个容差为 ±1% 的低寄生电感 分流电阻器。在分流器处使用开尔文检测连接并以差分方式将检测线路布放回 LM5137-Q1。
如果在 [ISNS1+, BIAS1/VOUT1] 或 [ISNS2+, VOUT2] 处以差分方式检测到的峰值电压超过 60mV 的电流限制阈值,电流限制比较器会立即终止相应的 HO 输出来提供逐周期电流限制。可使用方程式 6 来计算分流电阻。

其中