ZHCSWW7B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
LM5137-Q1 可以独立配置为三个固定输出电压中的一个,而利用一个外部电阻分压器则可以调节至所需的输出电压。如表 7-2 所示,通过使用 7.5kΩ、24.9kΩ 或 48.7kΩ 分别将相应的 FB 引脚连接到 VDDA,将 VOUT1 或 VOUT2 配置为 3.3V、5V 或 12V 电压设定点。
| 连接至 VDDA 的上拉电阻器 | VOUT 设定点 |
|---|---|
| 7.5kΩ | 3.3V |
| 24.9kΩ | 5V |
| 48.7kΩ | 12V |
| 未安装 | 外部 FB 分压器设置 |
配置设置会被锁存并且无法更改,直到 LM5137-Q1 断电且 VCC 电压降至其下降 UVLO 阈值以下,然后再次加电且 VCC 高于 3.8V 为止。
或者,使用输出端与 AGND 之间连接的外部电阻分压器设置输出电压。FB 稳压电压为 0.8V,输出电压设定点范围为 0.8V 至 60V。使用方程式 4 分别计算上反馈电阻器和下反馈电阻器(分别用 RFB1 和 RFB2 表示)的值。请参阅图 7-4。

RFB2 的建议起始值为 10kΩ 至 20kΩ。
如果需要在轻负载条件下具有高效率,请谨慎选择外部电阻器。外部分压器的电流消耗会增加 LM5137-Q1 睡眠电流。反射到 VIN 的分压器电流会按照 VOUT/VIN 的比率进行分压。