ZHCSWW7B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
分别通过 24.9kΩ 和 7.5kΩ 电阻器将相应的 FB 引脚连接到 VDDA,为固定 5V 和 3.3V 电压设定点配置双路输出。
或者,根据 LM5137-Q1 的 0.8V 反馈基准,使用 5V 和 3.3V 输出电压设定点对应的反馈电阻分压器值。假设下部反馈电阻值为 15kΩ,使用方程式 41 来计算上部反馈电阻。
方程式 40 计算了使用 78.7kΩ、47kΩ 和15kΩ 标准 E192 0.5% 电阻器值时得到的输出电压设定点。
与固定输出选项相比,安装具有合适串联电阻器(通常为 50Ω)的反馈电阻分压器有助于根据需要测量环路增益特性,从而表征稳定性。