ZHCSWW7B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
LM5137-Q1 在每个 EN 输入端上都有一个精密启用电路。当 EN1 或 EN2 电压大于 1V 时,相应的通道上会启用开关。如果 EN1 和 EN2 被拉至 0.5V 以下,LM5137-Q1 会关断,来自 VIN 的电流消耗 IQ 为 3.6μA(典型值)。当 EN1 或 EN2 电压介于 0.6V 和 1V 之间时,LM5137-Q1 处于待机模式,此时 VCC 稳压器处于运行状态,但控制器不进行切换。待机模式下的输入静态电流为 260μA(典型值)。
当 EN1/2 电压大于1V 时启用 LM5137-Q1。然而,许多应用都受益于使用电阻分压器 RUV1 和 RUV2(如图 7-2 所示)来建立精密的 UVLO 电平。可以添加串联的 RUV3 来提供额外的电压迟滞。避免将 EN1 和 EN2 引脚保持悬空。将 EN1/2 电压保持在 80V 以下。
可以使用方程式 1 来计算 UVLO 电阻器值,其中 VIN (on) 和 VIN (off) 是所需的输入电压导通和关断阈值。