ZHCSWW7B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
采用低侧 MOSFET 而非二极管的同步降压稳压器能够在轻负载、输出过压和预偏置启动条件下从输出灌入负电流。LM5137-Q1 提供一个二极管仿真功能,可启用该功能来防止低侧 MOSFET 中出现反向(漏极到源极)电流。针对二极管仿真模式进行配置时,如果通过使用过零比较器感测相应的 SW 电压而检测到了反向电流,低侧 MOSFET 会关闭。这种配置的优势是在轻负载条件下具有较低的功率损耗。二极管仿真模式的缺点是轻负载瞬态响应较慢。
使用 PFM/SYNC 引脚配置二极管仿真。若要启用二极管仿真,进而在轻负载条件下实现高效率,请将 PFM/SYNC 连接到 VDDA。如果首选以 FPWM 和连续导通模式 (CCM) 工作,请将 PFM/SYNC 连接到 AGND。请注意,二极管仿真会自动启用,以防止预偏置启动期间出现反向电流。从 DCM 到 CCM 运行的逐渐改变提供了单调启动性能。
要将 LM5137-Q1 与外部时钟源同步,请向 PFM/SYNC 施加逻辑电平信号。LM5137-Q1 可同步至已编程自由运行频率的 ±20%,最大频率为 2.5MHz。如果存在 RT 电阻器和同步时钟信号,LM5137-Q1 会忽略 RT 电阻器并与外部时钟同步。但是,当在高占空比下达到最短关断时间时,同步会被忽略,从而可以降低开关频率来保持输出电压调节。