ZHCSWW7B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-4 展示了一个双路输出同步降压稳压器的原理图,其中输出电压设定点的电压为 5V 和 3.3V,而每路输出的额定负载电流为 20A。在本例中,根据 6.5V 至 36V 范围内的 13.5V 标称输入电压,半负载和满负载时的目标效率分别为 96% 和 94%。开关频率由电阻器 RRT 设定为 440kHz。5V 输出提供辅助电源来降低 IC 功耗并提高效率。
这里提供的该示例及后续电路示例展示了 LM5137-Q1 控制器在几种不同应用中的使用情况。根据输入电源的源阻抗,连接一个输入电解电容器来确保稳定性,尤其是在低输入电压和高功率工作条件下。另请参阅节 8.3。