可按照下文概述的过程来为稳定的控制环路选择补偿元件。
- 假定有效输出电容为 128µF,根据 60kHz 的目标环路交叉频率 fC,可使用方程式 44 来计算 RCOMP1。选择 RCOMP1 等于 10kΩ。
方程式 44. 
- 计算出 CCOMP1,以便在 (1) 交叉频率的十分之一或 (2) 负载极点条件下(取较大者)产生一个零点。为 CCOMP1 选择 3.3nF 的电容值。通常,将 RCOMP1 和 CCOMP1 的时间常数设置为约 25µs,以便在负载瞬态之后保持输出电压的快速稳定时间。
方程式 45. 
- 计算出 CHF1,以便在 ESR 零点频率或开关频率一半(取较小者)下创建一个极点(以衰减高频噪声)。为 CHF1 选择 68pF 的电容值。
方程式 46. 
注: 设置具有高 RCOMP 和低 CCOMP 值的快速环路交叉频率,以便改善从压降操作恢复时的大信号响应。