ZHCSPC5A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
在 DE 模式开关操作中,当 OVP 状态触发至少 30μs (VOVTH-DLY),并且 VCSP-CSN 大于 6mV (VCS-FWD)(表示正指示器电流)时,器件将进入旁路模式。要退出旁路模式,OVP 状态将被清除或 VSW-SENSE 小于 –5mV (VZCD-BYP)。VZCD-BYP 表示电流从 VLOAD 流向 VSUPPLY,并且高侧 FET 关断以停止负电流。高侧 FET 关断后,器件将进入活动模式。必须满足适当的条件才能再次进入旁路模式。有关器件如何进入和退出旁路模式的详细信息,请参阅 表 6-1。
| CONDITIONS(1) | |
|---|---|
| 进入旁路模式 | VVOUT >VTRK *KFB*VOVTH_RISING 并且 VCSP-CSN > VCS-FWD |
| 退出旁路模式 | VVOUT < VTRK *KFB*VOVTH_FALLING 或者 VSW-SENSE < VZCD-BYP |