ZHCSPC5A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
器件提供 N 通道逻辑 MOSFET 驱动器,可拉取 2.2A 的峰值电流和灌入 3.3A 的峰值电流。LO 驱动器由 VCC 供电,并在 EN 大于 VEN 且 VCC 大于 VVCC-UVLO 时启用。HO 驱动器由 HB 供电,并在 EN 大于 VEN 且 HB-SW 电压大于 HB UVLO 阈值 (V HB-UVLO) 时启用。
当通过导通低侧 MOSFET 而使 SW 引脚电压约为 0V 时,CHB 由 VCC 通过内部自举二极管充电。CHB 的建议值为 0.1μF。
LO 和 HO 输出采用自适应死区时间方法进行控制,这可确保两个输出不会同时开启。当器件命令 LO 开启时,自适应死区时间逻辑会先关闭 HO,并等待 HO-SW 电压下降。然后,在经过短暂的延迟 (tDHL) 后,LO 会开启。类似地,HO 驱动器导通会延迟,直到 LO-PGND 电压已放电。然后,在经过短暂的延迟 (tDLH) 后,HO 会开启。
如果 BIAS 引脚电压低于 5V VCC 稳压目标、则选择 MOSFET 时要格外小心。MOSFET 开关的栅极平坦电压必须小于 BIAS 引脚电压,以完全增强 MOSFET,尤其是在以低 BIAS 引脚电压启动期间。如果在启动期间驱动器输出电压低于 MOSFET 栅极平坦电压,则转换器可能无法正常启动,并且可能会在高功耗状态下保持在最大占空比。通过选择阈值较低的 MOSFET 或在 BIAS 引脚电压足够时导通器件,可以避免这种情况。在任何情况下转换器以旁路方式运行时,都应小心。在旁路操作期间,最小 HO-SW 电压为 3.75V。
断续模式故障保护由 HB UVLO 触发。如果 HB 至 SW 电压低于 HB UVLO 阈值 (VHB-UVLO),则 LO 将强制开启 75ns 来为升压电容器充电。该器件允许多达四次连续的开关操作用于充电。在最多四次连续的开关操作(用于自举充电)后,该器件将在 12 个周期跳过该开关操作。如果该器件在四组(每组四次)连续的开关操作(用于充电)后未能为升压电容器充满电,该器件将停止开关操作,并进入 512 个周期的断续模式关断时间。在断续模式关断期,PGOOD 和 SS 接地。
如果需要,可以通过添加与下拉 PNP 晶体管并联的栅极电阻器来调节开关节点电压的转换率。添加栅极电阻器时务必小心,因为这可能导致有效死区时间缩短。
图 6-19 压摆率控制