ZHCSPC5A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
VOUT 稳压目标 (VOUT-REG) 可通过对 TRK 引脚电压进行编程来调节,TRK 引脚电压是内部误差放大器的参考电压。VOUT-REG 的精度在 TRK 电压介于 0.25V 和 1.0V 之间时得到保证。如果 VOUT 稳压设置点被设置为超出 VOUT 范围选择,则 VOUT 仍会稳压。利用高阻抗 TRK 引脚,用户可以通过数模转换器或通过连接到 VREF 和 AGND 之间的电阻分压器(RVREFT、RVREFB)直接对引脚电压进行编程。请参阅 图 6-6。
器件提供 1V 电压基准 (VREF),可用于通过电阻分压器对 TRK 引脚电压进行编程。不建议使用 VREF 作为外部电路的参考电压。出于稳定性原因,VREF 电容器 (CVREF) 应介于 330pF 和 1nF 之间,建议 470pF。
当使用 RVREFT 和 RVREFB 对 TRK 引脚电压进行编程时,VOUT-REG 可如下计算。
较低 VOUT 范围TRK 引脚电压可以在工作模式下动态编程,从而简化包络跟踪电源设计。在设计跟踪电源时,需要足够慢地调节 TRK 引脚电压,以便 VOUT 引脚电压可以跟踪命令,并且在瞬态运行期间不会触发内部过压或欠压比较器。建议在 TRK 引脚上使用 RC 滤波器来减慢 TRK 引脚上命令信号的转换率,尤其是在施加阶跃输入时。当施加梯形或正弦输入时,建议限制命令信号的转换率或频率。旁路模式、OVP 和 PGOOD 功能基于 TRK 引脚电压,请分别参阅 节 6.4.1.4、节 6.3.8、节 6.3.9。
图 6-6 使用 VREF (b) 由外部阶跃输入实现 TRK 控制 (a)