ZHCSPC5A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有一个来自 BIAS 引脚的高压 5V VCC 稳压器。器件启用 50μs 后,内部 VCC 稳压器开启,并且当 VCC 高于 VCC UVLO 阈值 (VVCC-UVLO) 时,120μs 器件配置开始。当器件关断或 VCC 降至低于 VVCC-UVLO-FALLING 时,器件配置将复位。重新配置器件的首选方法是关断器件。在配置期间,选择 VOUT 范围。
宽 VCC 稳压器允许将 BIAS 引脚直接连接到 3.8V 至 42V 的电源电压。当 BIAS 小于 5V VCC 稳压目标 (VVCC-REG) 时,VCC 输出电压跟随 BIAS 引脚电压,两者之间存在由 VCC 稳压器的 1.7Ω 电阻引起的微小压降电压。
建议的 VCC 电容值为 4.7μF。VCC 电容器应组装在 VCC 和 PGND 之间,并尽可能靠近器件。建议的 BIAS 电容值为 1.0μF。BIAS 电容器必须组装在 BIAS 和 PGND 之间,并尽可能靠近器件。
图 6-2 高电压 VCC 稳压器VCC 稳压器具有 VCC 电流限制功能,可在 VCC 引脚意外对地短路时防止器件损坏。在器件配置时间或有效模式运行期间,VCC 稳压器的最小供电能力为 100mA (IVCC-CL)。当 EN/UVLO 小于 VEN 且 VH 大于 VSYNC 时,VCC 稳压器的最小供电能力会降至 1mA。VCC 稳压器为内部驱动器和其他内部电路供电。必须仔细选择外部 MOSFET,以确保驱动器电流消耗小于 IVCC-CL。驱动器电流消耗的计算公式如 方程式 1 所示。
其中
如果需要在低于 3.8V 的 VIN 下工作,可将 BIAS 引脚连接至升压转换器 (VLOAD) 的输出端。通过将 BIAS 引脚连接到 VLOAD,如果 BIAS 引脚大于 3.8V,则升压转换器输入电压 (VSUPPLY) 可降至 0.8V。有关最小 VSUPPLY 的更多详细信息,请参阅 节 6.3.17。