ZHCSPC5A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
可编程 VOUT 范围在器件配置期间选择,并且在重新配置器件之前无法更改。选择较低 VOUT 范围(5V 至 20V),前提是在器件配置期间,VREF 至 AGND 的电阻 (RVREFT + RVREFB) 在 75kΩ 至 100kΩ 范围内。如果在器件配置期间 VREF 到 AGND 的电阻在 20kΩ 至 35kΩ 范围内,则选择较高 VOUT 范围 (15V 至 57V)。VOUT 稳压的精度在所选范围内。