ZHCSIC5D June 2018 – March 2026 DLPC3479
PRODUCTION DATA
DLPC34xx 控制器在所有主机接口信号(由 VCC_INTF 供电的信号)上提供失效防护 I/O。这样,即使未施加 I/O 电源,也可以从外部驱动这些输入。在这种情况下,控制器不会加载输入信号,也不会消耗过大的电流,这可能会降低控制器的可靠性。例如,从主机到其他元件的 I2C 总线不会因为 DLPC34xx 控制器的 VCC_INTF 断电而受到影响。这样,即使控制器未通电,也可以使用 I2C 总线上的其他器件。TI 建议使用弱上拉或下拉电阻器,以避免反馈到主机的信号的输入悬空。
如果 I/O 电源 (VCC_INTF) 断电,但内核电源 (VDD) 保持开启状态,则相应的输入缓冲器可能会遇到更大的漏电流;但是,增加的漏电流不会损坏 DLPC34xx 控制器。
然而,如果 VCC_INTF 已上电且 VDD 未上电,控制器可能会将 IIC0_xx 引脚驱动为低电平,这会阻止该 I2C 总线上的通信。对于任何在此总线上具有其他目标器件的系统,在为 VDD 引脚上电之前,请勿为 VCC_INTF 引脚上电。