在自由运行模式下,DLPC3479 控制器生成内部同步信号以显示预存储的图形。用户发送 I2C 命令以指示 DLPC3479 控制器开始将 1D 图形从闪存下载到 DLPC3479 控制器的内部存储器中并显示 1D 图形。
- 该器件在内部生成的 VSYNC 信号内显示多个 1D 图形。对于一个内部生成的 VSYNC 帧内的所有 1D 图形,TExposure(曝光时间)、tDarkPre 和 tDarkPost(暗场时间)是相等的。
- 每个图形的蓝色 LED 都配置为亮起。
- TRIG_OUT_1(帧触发器)配置为高电平有效极性,具有 20 微秒的最小脉冲宽度。TRIG_OUT_1 延迟 (tD1) 是根据内部生成的 VSYNC 配置的。
- TRIG_OUT_2(图形触发器)配置为高电平有效极性,并在图形曝光期间保持有效。TRIG_OUT_2 延迟 (tD2) 根据每个图形的开始进行配置。
- VSYNC 根据 SPI 闪存中存储的不同图形集在内部生成。