ZHCSRX7 june 2023 BQ79616
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x000E | |||||||
| NVM | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | FAULT_IN_ EN | SPI_EN | GPIO2[2:0] | GPIO1[2:0] | ||||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAULT_IN_EN = | 启用 GPIO8 作为低电平有效输入,从而在输入信号为低电平时触发 NFAULT 引脚。 0 = 无故障输入功能。GPIO8 根据 [GPIO8_CONF2:0] 设置进行配置。 1 = GPIO8 设置为低电平有效输入以触发 NFAULT 引脚,忽略了 [GPIO8_CONF2:0] 设置。 | |||||||
| SPI_EN = | 在 GPIO4、GPIO5 和 GPIO6、GPIO7 上启用 SPI 控制器。 0 = 禁用了 SPI 控制器。 1 = 启用了 SPI 控制器。覆盖 [GPIO4_CONF2:0]、[GPIO5_CONF2:0]、[GPIO6_CONF2:0] 和 [GPIO7_CONF2:0] 设置。 | |||||||
| GPIO2[2:0] = | 配置 GPIO2。 000 = 已禁用,高阻态 001 = 作为 ADC 和 OTUT 输入 010 = 作为仅 ADC 输入 011 = 作为数字输入 100 = 作为输出高电平 101 = 作为输出低电平 110 = 作为 ADC 输入并启用弱上拉 111 = 作为 ADC 输入并启用弱下拉 | |||||||
| GPIO1[2:0] = | 配置 GPIO1。 000 = 已禁用,高阻态 001 = 作为 ADC 和 OTUT 输入 010 = 作为仅 ADC 输入 011 = 作为数字输入 100 = 作为输出高电平 101 = 作为输出低电平 110 = 作为 ADC 输入并启用弱上拉 111 = 作为 ADC 输入并启用弱下拉 | |||||||