ZHCSRX7 june 2023 BQ79616
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x000B | |||||||
| NVM | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | UT_THR[2:0] | OT_THR[4:0] | ||||||
| 复位 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UT_THR[2:0] = | 设置 UT 比较器的 UT 阈值。对这些位的更改要求主机发送另一条 [OTUT_GO] = 1 命令。MCU 将相应的 GPIO 配置为 ADC 和 OTUT 输入。 范围为 66% 至 80%,阶跃为 2% | |||||||
| OT_THR[4:0] = | 设置 OT 比较器的 OT 阈值。对这些位的更改要求主机发送另一条 [OTUT_GO] = 1 命令。MCU 将相应的 GPIO 配置为 ADC 和 OTUT 输入。 范围位 10% 至 39%,阶跃为 1% 未使用的代码默认为 39%。 | |||||||