ZHCSRX7 june 2023 BQ79616
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0002 | |||||||
| NVM | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | RSVD | NO_ADJ_CB | MULTIDROP _EN | FCOMM_EN | TWO_STOP _EN | NFAULT_EN | FTONE_EN | HB_EN |
| 复位 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RSVD = | 被保留 | |||||||
| NO_ADJ_CB = | 指示器件不允许通过手动 CB 控制开启相邻的 CB FET。如果 MCU 已启用相邻的 CB FET,那么即使主机发送 [BAL_GO] = 1,器件也不会启动 CB。 0 = 器件将允许启用两个相邻的 CB FET。 1 = 器件不允许启用相邻的 CB FET。 | |||||||
| MULTIDROP_EN = | 定义器件是用于多点配置还是用于菊花链配置。将根据配置来启用或禁用 COML 和 COMH 的 TX 和 RX。 0 = 基底器件的菊花链 1 = 多点 | |||||||
| FCOMM_EN = | 通过 ACTIVE 模式下的通信启用故障状态检测。 0 = 禁用 1 = 启用 | |||||||
| TWO_STOP_EN = | 在主机和器件中出现严重振荡器错误的情况下为 UART 启用两个停止位。 0 = 一个 STOP 位 1 = 两个 STOP 位 | |||||||
| NFAULT_EN = | 启用 NFAULT 功能。 0 = 始终上拉 NFAULT 1 = 下拉 NFAULT 以指示检测到未屏蔽的故障。 注意:该位设置不影响 FAULT_SUMMARY 寄存器。 | |||||||
| FTONE_EN = | 当器件处于 SLEEP 模式时启用故障音调发送器。 0 = 禁用 1 = 启用 | |||||||
| HB_EN = | 当器件处于 SLEEP 模式时启用 HEARTBEAT 发送器。 0 = 禁用 1 = 启用 | |||||||