ZHCSRX7 june 2023 BQ79616
PRODUCTION DATA
该器件可以检测 VC 和 CB 引脚上的开路连接。每个 VC 和 CB 引脚均连接了一个电流阱,但 VC0 和 CB0 引脚除外,这些引脚连接了电流源。
当电流阱(或电流源)启用并且存在开路连接时,外部差分电容器将耗尽,电芯电压测量值将随着时间的推移下降到异常水平。类似的检测概念适用于带有电流源的 VC0 和 CB0 引脚。如果存在开路连接,VC0 或 CB0 将被电流源上拉,从而使电芯电压测量值随着时间的推移而降低。
启用诊断比较后,器件会将来自主 ADC 的电池电压测量值(用于 VC 引脚开路检测)与主机编程的阈值进行比较;或者将来自 AUX ADC 的 AUX 电芯测量值(用于 CB 引脚开路检测)与主机编程的阈值进行比较。
如果 MCU 在开始 CB 开路检查之前通过 [AUX_CELL_SEL] 锁定至单个 CB 通道,则器件会报告用于检查比较的 AUX 电芯测量值。该值在 DIAG_AUX_HI/LO 寄存器中报告。由于主 ADC 中没有单通道锁定机制,因此用于 VC 开路的 VC 通道测量值将不会在 DIAG_MAIN_HI/LO 寄存器中报告。
图 8-51 开路检测在开始开路比较之前,主机确保:
要开始开路比较,请执行以下操作:
主机检查 FAULT_COMP_VCOW1/2 或 FAULT_COMP_CBOW1/2 寄存器以获取比较结果。