ZHCSRX7A June 2023 – June 2026 BQ79616
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x052B | |||||||
| 只读 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | INVALID_ CBCONF | OT_PAUSE _DET | CB_INPAUSE | MB_RUN | CB_RUN | ABORTFLT | MB_DONE | CB_DONE |
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | |
| INVALID_CBCONF = | 指示由于 CB 控制设置不当,CB 无法启动(在 [BAL_GO] = 1 之后)。不正确的设置包括:
0 = 有效的 CB 设置 1 = 无效的 CB 设置 | |||||||
| OT_PAUSE_DET = | 如果 [OTCB_EN] = 1,则指示检测到 OTCB。如果检测到 CB TWARN,也会设置该位,这也会暂停 CB。仅在 [BAL_GO] = 1 后有效 0 = 未检测到 OTCB 或 CB TWARN 1 = 任何 NTC 热敏电阻测量值大于 OTCB_THR[3:0] 设置,或内核 (CBFET) 温度高于 CB TWARN | |||||||
| CB_INPAUSE = | 指示电芯均衡暂停状态。 0 = CB 正在运行或未启动 1 = 暂停(可能由 OTCB 检测或主机设置 [CB_PAUSE] = 1 引起) | |||||||
| MB_RUN = | 指示由器件控制的模块均衡正在运行。仅当 MB_TIMER_CTRL 不为 0x00 且在 [BAL_GO] = 1 之后有效。不指示电芯均衡状态。 0 = 已完成或未启动 1 = 由器件控制的模块均衡正在运行 | |||||||
| CB_RUN = | 指示电芯均衡正在运行。仅在 [BAL_GO] = 1 后有效。不指示模块均衡状态。即使 CB 处于暂停状态,该位仍保持为 1。 0 = 已完成或未启动 1 = 至少 1 个电芯处于活动电芯均衡状态 | |||||||
| ABORTFLT = | 指示由于检测到未屏蔽的故障而中止电芯均衡。当 BAL_CTRL1[BAL_GO] = 1 时清除。如果 CB 处于暂停状态 ([CB_INPAUSE] =1),即使检测到未屏蔽的故障,也不会触发 CB 中止。如果 CB 不再处于暂停状态,则发生故障时中止功能将恢复。 0 = 未中止或电芯均衡未运行 1 = 已中止 | |||||||
| MB_DONE = | 指示模块均衡已完成。当 BAL_CTRL1[BAL_GO] = 1 时清除。 0 = 模块均衡仍在运行或尚未启动 1 = 模块均衡已完成 | |||||||
| CB_DONE = | 指示所有电芯均衡已完成。当 BAL_CTRL1[BAL_GO] = 1 时清除。 0 = 电芯均衡仍在运行或尚未启动 1 = 所有电芯均衡已完成 | |||||||