ZHCSRX7A June 2023 – June 2026 BQ79616
PRODUCTION DATA
主机可以通过以下方法获取故障状态:
当使用基底器件中的 NFAULT 引脚在故障检测下向主机发送信号时,堆栈器件必须将其故障状态信息传输到基底器件。信息通过 COMH/L 使用相同的通信电缆进行传输。在 ACTIVE 模式下,当转发响应帧时,每个器件都会将故障状态嵌入到通信中。在 SLEEP 模式下,或在 SLEEP 模式下使用检测信号和故障音调。
可以通过配置 DEV_CONF[NFAULT_EN] = 0 来屏蔽 NFAULT 引脚。当 NFAULT 被禁用时,器件将在 FAULT_SUMMARY 寄存器中设置相应的标志,但不会使 NFAULT 生效。