ZHCSRX7 june 2023 BQ79616
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0558 | |||||||
| 只读 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | TIME_UNIT | TIME[6:0] | ||||||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIME_UNIT = | 指示 [TIME6:0] 报告的单位 0 = 秒 1 = 分钟 | |||||||
| TIME[6:0] = | 报告选定的 CB 通道剩余均衡时间 如果 [TIME_UNIT] = 0,则报告的时间以秒为单位,阶跃为 5 秒 如果 [TIME_UNIT] = 1,则报告的时间以分钟为单位,阶跃为 5 分钟 | |||||||