ZHCSRX7 june 2023 BQ79616
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x030F | |||||||
| RW | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | 被保留 | AUX_GPIO_SEL[3:0] | AUX_GO | AUX_MODE[1:0] | ||||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSVD = | 被保留 | |||||||
| AUX_GPIO_SEL[3:0] = | 选择将通过 AUX ADC 多路复用哪个(些)GPIO 通道以用于温度测量诊断。如果该选择未设置为 0x00,那么 AUX ADC 将锁定在单个 GPIO 通道上,并且测量结果将输出到 AUX_GPIO_HI/LO 寄存器。 0x00 = AUX ADC 循环使用所有配置为仅 ADC 或 ADC 和 OTUT 的 GPIO 通道。 0x01 = 锁定至 GPIO1 0x02 = 锁定至 GPIO2 : 0x08 = 锁定至 GPIO8 所有其他代码均为 RSVD。 注:如果 GPIO 未配置为 ADC 测量或选择了 RSVD 代码,则器件不会在 GPIO 时隙上执行 AUX ADC 转换,并且 AUX_GPIO_HI/LO 寄存器将保持复位值。 | |||||||
| AUX_GO = | 启动 AUX ADC 转换。向该位写入 1 时,会对所有 AUX ADC 输入进行采样。AUX ADC 启动后,在再次向该位写入 1 之前,对 AUX ADC 控制设置进行的任何更改都不会生效。该位在读取时清零。 0 = 就绪。写入 0 无效。 1 = 启动 AUX ADC | |||||||
| AUX_MODE[1:0] = | 设置主 ADC 运行模式。在连续运行中,如果用户要停止 ADC,用户必须读取所有 ADC 转换结果,然后将其停止。在下次重新启用 ADC 之前,ADC 结果无效。 00 = AUX ADC 未运行 01 = 单次运行。运行 AUX ADC 轮询一次,然后停止。 10 = 连续运行。持续运行 AUX ADC 轮询,直到主机发送停止命令。 11 = 8 轮询运行,用于测量全部八个 GPIO 一次。 | |||||||