ZHCSRX7A June 2023 – June 2026 BQ79616
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0527 | |||||||
| 只读 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | 被保留 | RSVD | DRDY_AUX _GPIO | DRDY_AUX _CELL | DRDY_AUX _MISC | DRDY_MAIN _ADC | ||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSVD = | 被保留 | |||||||
| DRDY_AUX_GPIO = | AUX ADC 已在所有配置为 ADC 测量的活动 GPIO 通道上完成至少一次测量。当 [AUX_GO] 从 0 更改为 1 时,该位被清除。 0 = 未就绪 1 = 所有 GPIO 输入已通过 AUX ADC 完成至少一次测量 | |||||||
| DRDY_AUX_CELL = | 器件已在 [AUX_CELL_SEL4:0] 设置的所有 AUXCELL 通道上完成至少一次测量。当 [AUX_GO] 从 0 更改为 1 时,该位被清除。 0 = 未就绪 1 = 所有 [AUX_CELL_SEL4:0] 配置的通道已完成至少一次测量 | |||||||
| DRDY_AUX_MISC = | 器件已在所有 AUX ADC MISC 输入通道上完成至少一次测量(即完成单次轮询运行)。当 [AUX_GO] 从 0 更改为 1 时,该位被清除。 0 = 未就绪 1 = 所有 AUX ADC MISC 输入已完成至少一次测量 | |||||||
| DRDY_MAIN_ADC = | 器件已在所有主 ADC 输入通道(包括所有 GPIO)上完成至少一次测量(即完成了单次轮询运行)。当 [MAIN_GO] 从 0 更改为 1 时,该位被清除。 0 = 未就绪 1 = 所有主 ADC 输入已完成至少一次测量 | |||||||