ZHCSRX7 june 2023 BQ79616
PRODUCTION DATA
该器件具有三种功耗模式和一个 POR 状态。
表 8-34 总结了不同功耗模式下支持的各种功能,图 8-59 展示了功耗状态图。
| 功能模块 | SHUTDOWN | SLEEP | ACTIVE | POR |
|---|---|---|---|---|
| 主 ADC | √ | 这不是功耗状态。所有电路均关闭。VBAT 上足够的电压将对器件进行 POR 并将其置于 SHUTDOWN 模式 | ||
| AUX ADC | √ | |||
| OV/UV 保护器 | √(1) | √ | ||
| OT/UT 保护器 | √(1) | √ | ||
| Cell Balancing | √(1) | √ | ||
| OTCB 检测 | √(1) | √ | ||
| 模块均衡(通过 MB_TIMER_CTRL 控制) | √ | |||
| UART | √ | |||
| 垂直通信 | √ | |||
| 故障状态和 NFAULT 通信 | √ | √ | ||
| 通信超时 | √ | |||
| SLEEP 超时 | √ | |||
| 热关断检测 | √ | √ | ||
| SPI 控制器 | √ | |||
| OTP 编程 | √ | |||
| 用于检测器件 POR 的常开模块 | √ | √ | √ |
图 8-59 功耗状态图