ZHCSRX7A June 2023 – June 2026 BQ79616
PRODUCTION DATA
在表 6-5 中总结的三种情况之一下,电芯均衡会停止。
| 停止条件 | 适用于单独的通道? | 设置 BAL_STAT[CB_DONE] = 1? |
|---|---|---|
| 电芯均衡计时器到期 | 是,针对每个通道监测该停止条件 | 是,当所有通道都满足停止条件 1 或停止条件 2 时。 |
| CB 通道电压 < VCB_DONE_THRESH 寄存器值 | 是,针对每个通道监测该停止条件 | |
| [FLTSTOP_EN] = 1 且检测到未屏蔽的故障 | 否,这会停止所有通道上的电芯均衡 | 否,而是设置 BAL_STAT[ABORTFLT] = 1 |
此外,MCU 还可以通过以下任一方式强制停止任何特定通道或所有通道上的电芯均衡:
由于电芯均衡计时器是启动电芯均衡的主要控制功能,因此如果 MCU 将所有均衡计时器重置为 0 并且 [BAL_GO] = 1,则器件不会启动均衡并且 BAL_STAT[CB_DONE] 保持为 0。
另一方面,如果任何电芯均衡计时器不为零,但 VCB_DONE_THRESH 寄存器被设置为大于所有 CB 通道电压的阈值且 [BAL_GO] = 1,则由于均衡计时器上的非零值,器件开始电芯均衡,但由于 VCB_DONE_THRESH 停止条件而立即停止。在这种情况下,BAL_STAT[CB_DONE] 被设置为 1。