ZHCSRX7A June 2023 – June 2026 BQ79616
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x0784 | |||||||
| 只读 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | RSVD | RC_IERR | RC_TXDIS | RC_SOF | RC_BYTE _ERR | RC_UNEXP | RC_CRC | |
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSVD = | 被保留 | |||||||
| RC_IERR = | 检测到所接收命令帧中的初始化字节错误。这可能是由于字节格式不正确造成的,例如,需要帧初始化字节,但未设置帧起始 (SOF) 位,或者选择了无效的帧类型。由于在 COMH/COML 上接收到的字节会在堆栈中向上传播,因此上层堆栈中的器件很可能也会检测到此错误。 后面的所有字节都将被忽略,直至收到 SOF 位。 当忽略通信帧时,器件不会尝试检测被忽略帧中的任何通信错误,也不会在帧计数器中将其计为有效/丢弃。 0 = 无错误 1 = 检测到错误 | |||||||
| RC_TXDIS = | 当 [DIR_SEL] = 1 时有效。器件检测到 COMH TX 已禁用,但器件接收到读取数据的命令(即,将数据传送出去)。命令帧将计为丢弃帧。 0 = 无错误 1 = 检测到错误 | |||||||
| RC_SOF = | 当 [DIR_SEL] = 1 时有效。在 COMH 上检测到帧起始 (SOF) 错误。SOF 位仅应在初始化帧中设置,但 SOF 位在当前帧中设置,这不符合预期。 0 = 无错误 1 = 检测到错误 | |||||||
| RC_BYTE_ERR = | 当 [DIR_SEL] = 1 时有效。在接收到的命令帧中检测到除初始化字节错误以外的任何字节错误。此错误可能会触发在 DEBUG_COMMH_BIT 寄存器中设置的一个或多个错误位。 0 = 无错误 1 = 检测到错误 | |||||||
| RC_UNEXP = | 如果 [DIR_SEL] = 0,但器件从 COMH 接收命令帧(这是无效条件),器件将设置该错误位。 0 = 无错误 1 = 检测到错误 | |||||||
| RC_CRC = | 指示导致一个或多个 COMH 命令帧被丢弃的 CRC 错误。由于帧被丢弃,因此不会指示该帧中的任何其他错误。 0 = 无错误 1 = 检测到错误 | |||||||