ZHCSRX7 june 2023 BQ79616
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热关断 | ||||||
| TSHUT | 热关断(上升方向) | 130 | 137 | 152 | °C | |
| TSHUT_FALL | 热关断(下降方向) | 112 | 129 | °C | ||
| TSHUT_HYS | 热关断(上升/下降方向) | 20 | °C | |||
| TWARN_RANGE | 热警告阈值(上升方向) | 85 | 115 | °C | ||
| TWARN_HYS | 热警告迟滞(下降方向) | 10 | °C | |||
| TWARN_ACC | 热警告精度 (±) | 5 | °C | |||
| 电源电流 | ||||||
| ISHDN | SHUTDOWN 模式下的电源电流 | IBAT 与 ILDOIN 之和 | 16 | 23 | µA | |
| ISLP(IDLE) | SLEEP 模式下的基准电源电流。无故障,无保护比较器,无电芯均衡 | IBAT 与 ILDOIN 之和 TA = –20℃ 至 65℃ |
120 | 160 | µA | |
| IBAT 与 ILDOIN 之和 TA = –40℃ 至 125℃ |
220 | µA | ||||
| IACT(IDLE) | ACTIVE 模式下的基准电源电流 | IBAT 与 ILDOIN 之和 无故障,无通信,无保护器比较器,无电芯均衡 |
10.4 | 11.6 | mA | |
| ICB_EN | 电芯均衡开启时的额外电源电流 | 至少 1 个电芯均衡 FET 导通,OTCB 已启用。其他功能无效 | 1 | 1.5 | mA | |
| IPROTCOMP | 保护器比较器开启时的额外电源电流 | 任一 OV/UV/OT/UT 保护器已启用。其他功能无效 | 20 | 60 | µA | |
| IADC | 启用 ADC 时的额外电源电流 | 一个 ADC 开启,并且正在进行转换。其他功能无效。 | 0.4 | 0.6 | mA | |
| 2 个 ADC 开启,并且正在进行转换。其他功能无效。 | 0.6 | 0.9 | mA | |||
| IBAT | 流入 BAT 引脚的电源电流 | ACTIVE 模式 | 150 | µA | ||
| SLEEP 模式 | 25 | µA | ||||
| SHUTDOWN 模式 | 5 | µA | ||||
| ICOMT | 菊花链广播读取 128 字节数据期间的额外电源电流 | 针对菊花链接口使用变压器隔离。 | 10 | mA | ||
| ICOMC | 菊花链广播读取 128 字节数据期间的额外电源电流 | 针对菊花链接口使用电容器或电容器和扼流圈隔离。 | 10 | mA | ||
| IOW_SINK | 用于开路测试的灌电流,适用于 VC1 至 VC16、CB1 至 CB16 | 380 | 500 | 600 | µA | |
| IOW_SOURCE | 用于开路测试的拉电流,适用于 VC0 和 CB0 | 380 | 500 | 600 | µA | |
| ILEAK | VC、CB 引脚上的漏电流 | ADC 关闭时的 VC、CB 引脚。 |
0.1 | µA | ||
| 电源 (LDOIN) | ||||||
| VLDOIN | LDOIN 电压 | 无 OTP 编程 | 5.9 | 6 | 6.1 | V |
| OTP 编程 | 7.9 | 8 | 8.1 | V | ||
| 电源 (CVDD) | ||||||
| VCVDD | CVDD 输出电压 | ACTIVE 和 SLEEP 模式 | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
| SHUTDOWN 模式,无外部 Iload | 3.95 | 6 | V | |||
| SHUTDOWN 模式,最大外部 Iload = 5mA | 3.4 | 5.5 | V | |||
| VCVDD_LDRG | CVDD 负载调整率 | ACTIVE/SLEEP 模式,最大外部 Iload = 10mA | –30 | 30 | mV | |
| VCVDD_OV | CVDD OV 阈值 | ACTIVE/SLEEP 模式,最大外部 Iload = 10mA | 5.3 | 5.5 | 5.7 | V |
| VCVDD_OVHYS | CVDD OV 迟滞 | ACTIVE/SLEEP 模式,最大外部 Iload = 10mA | 130 | 150 | 170 | mV |
| VCVDD_UV | CVDD UV 阈值 | SHUTDOWN 模式 | 3.5 | V | ||
| ACTIVE/SLEEP 模式,最大外部 Iload = 10mA | 4.3 | 4.45 | 4.65 | V | ||
| VCVDD_UVHYS | CVDD UV 迟滞 | 260 | mV | |||
| VCVDD_ILIMIT | CVDD 电流限制 | ACTIVE、SLEEP | 35 | 60 | 85 | mA |
| 电源 (AVDD) | ||||||
| VAVDD | AVDD 输出电压 | CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 4.85 | 5 | 5.21 | V |
| VAVDD_OV | AVDD OV 阈值 | CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 5.25 | 5.5 | 5.7 | V |
| VAVDD_OVHYS | AVDD OV 迟滞 | CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 135 | 155 | 165 | mV) |
| VAVDD_UV | AVDD UV 阈值 | CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 4.25 | 4.45 | 4.6 | V |
| VAVDD_UVHYS | AVDD UV 迟滞 | CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 235 | 340 | 430 | mV |
| VAVDD_ILIMIT | AVDD 电流限制 | CSUPPLIES = 1µF | 10 | 30 | 50 | mA |
| 电源 (DVDD) | ||||||
| VDVDD | DVDD 输出电压 | CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V |
| VDVDD_OV | DVDD OV 阈值 | CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 1.95 | 2.1 | 2.3 | V |
| VDVDD_OVHYS | DVDD OV 迟滞 | CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 40 | 65 | 120 | mV |
| VDVDD_UV | DVDD UV 阈值 | CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 1.623 | 1.65 | 1.71 | V |
| VDVDD_UVHYS | DVDD UV 迟滞 | CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 15 | 50 | 73 | mV |
| VDVDD_ILIMIT | DVDD 电流限制 | 13 | 30 | 53 | mA | |
| 电源 (TSREF) | ||||||
| VTSREF | TSREF 输出电压 | CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 4.975 | 5 | 5.025 | V |
| VTSREF_LDRG | TSREF 负载调整率 | Iload = 4mA,CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | –30 | 30 | mV | |
| VTSREF_OV | TSREF OV 阈值 | Iload = 4mA,CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | V |
| VTSREF_OVHYS | TSREF OV 迟滞 | Iload = 4mA,CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 98 | 110 | 120 | mV |
| VTSREF_UV | TSREF UV 阈值 | Iload = 4mA,CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | V |
| VTSREF_UVHYS | TSREF UV 迟滞 | Iload = 4mA,CSUPPLIES = 1µF,ACTIVE 模式 | 300 | 350 | 400 | mV |
| VTSREF_ILIMIT | TSREF 电流限制 | 器件处于 ACTIVE 模式 | 15 | 30 | 52 | mA |
| 负电荷泵 (NEG5V) | ||||||
| VNEG5V | NEG5V 引脚电压 | CNEG5V = 0.1µF | –5.3 | –4.6 | –4.0 | V |
| VNEG5V_UV | NEG5V UV 阈值(上升) | CNEG5V = 0.1µF | –4.1 | –3.5 | –3.0 | V |
| VNEG5V_UVRECOV | NEG5V UV 恢复 | CNEG5V = 0.1µF | –4.3 | –3.8 | –3.3 | V |
| 电芯均衡 | ||||||
| RDSON | 内部电芯均衡 FET Rdson | VCn > 2.8V,其中 n = 1 至 16;–40oC < TA < 125oC | 1.45 | 4.6 | Ω | |
| VCB_DONE | VCB_DONE 检测阈值设置范围(非精度) | 阶跃为 25mV | 2.45 | 4 | V | |
| VMB_DONE | VMB_DONE 检测阈值设置范围(非精度) | 阶跃为 1V | 18 | 65 | V | |
| TOTCB | OTCB 阈值设置范围(非精度) | 阶跃为 2% | 10 | 24 | % | |
| TCOOLOFF | COOLOFF 阈值设置范围(非精度) | 阶跃为 2% | 4 | 14 | % | |
| TCB_WARN | CB TWARN 阈值 | 105 | oC | |||
| TCB_WARN_HYS | CB TWARN 迟滞 | 10 | oC | |||
| ADC 分辨率 | ||||||
| ENOBMAIN | 主 ADC 有效位 数 |
16 | 位 | |||
| ENOBAUX | AUX ADC 有效位数 | 14 | 位 | |||
| VLSB_ADC | 用于 VCELL 测量的主 ADC 和 AUX ADC 分辨率 | 190.73 | µV/LSB | |||
| VLSB_BB | (BBP-BBN) 测量的主 ADC 和 AUX ADC 分辨率 | 30.52 | µV/LSB | |||
| VLSB_MAIN_DIETEMP1 | DieTemp1 分辨率(主 ADC) | ADC 测量以 0x000 = 0oC 为中心 | 0.025 | °C/LSB | ||
| VLSB_AUX_DIETEMP2 | DieTemp2 分辨率 (AUX ADC) | ADC 测量以 0x000 = 0oC 为中心 | 0.025 | °C/LSB | ||
| VLSB_AUX_BAT | BAT 分辨率 (AUX ADC) | 适用于来自 AUX ADC 的 BAT 电压测量 | 3.05 | mV/LSB | ||
| VLSB_GPIO | GPIO 分辨率(主 ADC 和 AUX ADC) |
152.59 | µV/LSB | |||
| VLSB_TSREF | TSREF 分辨率(主 ADC) | 169.54 | µV/LSB | |||
| VLSB_DIAG | 诊断测量分辨率 |
REFL、VBG2、LPBG5、VCM、AVAO_REF、AVDD_REF、所有硬件保护器 DAC |
152.59 | µV/LSB | ||
| ADC 精度 | ||||||
| IVC_DELTA | VCn 至 VCn-1 输入电流差值(当主 ADC 开启时) | TA = –20oC 至 65oC | 1.8 | µA | ||
| TA = –40oC 至 105oC | 2 | µA | ||||
| IVC | VCn 输入电流(当主 ADC 开启时) | 8 | 12 | µA | ||
| RCB_INPUT | CB 引脚输入阻抗(当 AUX ADC 开启时) | 16 | MΩ | |||
| VACC_MAIN_CELL | 主 ADC VCELL 测量的总通道精度,LPF_VCELL[2:0] = 0x03 设置; | 2V < VCELL < 4.5V;TA = 25oC | –2.2 | 1.5 | mV | |
| 2V < VCELL < 4.5V;–20oC < TA < 65oC | –3.0 | 2.4 | mV | |||
| 2V < VCELL < 4.5V;–40oC < TA < 105oC | –3.5 | 2.6 | mV | |||
| 2V < VCELL < 4.5V;–40oC < TA < 125oC | –3.5 | 2.6 | mV | |||
| 1V < VCELL < 5V;–40oC < TA< 125oC | –3.7 | 2.8 | mV | |||
| –2V < VCELL< 5V;–40oC < TA < 125oC | –4.5 | 3.2 | mV | |||
| VACC_AUX_CELL | AUX ADC 测量的总通道精度(不包括 BAT 和 GPIO 精度); | 2V < VCELL < 4.5V;TA = 25oC | –7.5 | 5.4 | mV | |
| 2V < VCELL < 4.5V;–20oC < TA < 65oC | –8.0 | 6.3 | mV | |||
| 2V < VCELL < 4.5V;–40oC < TA < 105oC | –9.0 | 6.3 | mV | |||
| 2V < VCELL < 4.5V;–40oC < TA < 125oC | –9.0 | 6.5 | mV | |||
| 1V < VCELL < 5V;–40oC < TA< 125oC | –9.0 | 6.6 | mV | |||
| 0V < VCELL < 5V;–40oC < TA < 125oC | –9.0 | 6.6 | mV | |||
| V(MAIN-AUX) | VCELL 和 OVDAC 基准诊断期间的主 - AUX 测量。在相同的 TA 下为两个 ADC 提供相同的输入电压 | 2V < VCELL < 4.5V;TA = 25oC | –7.1 | 6.1 | mV | |
| 2V < VCELL < 4.5V;–20oC < TA < 65oC | –7.8 | 6.6 | mV | |||
| 2V < VCELL < 4.5V;–40oC < TA < 105oC | –7.8 | 6.6 | mV | |||
| 2V < VCELL < 4.5V;–40oC < TA < 125oC | –7.8 | 6.7 | mV | |||
| 1V < VCELL < 5V;–40oC < TA< 125oC | –7.9 | 6.9 | mV | |||
| 0V < VCELL < 5V;–40oC < TA< 125oC | –7.9 | 6.9 | mV | |||
| VACC_MAIN_GPIO_RATIO | 来自主 ADC 的测量 GPIO/来自主 ADC 的测量 TSREF | 0.08V < VIN < 0.2V,85oC < TA < 125oC | –0.20 | 0.20 | % | |
| 0.2V < VIN < 4.6V,–40oC < TA < 105oC | –0.20 | 0.20 | % | |||
| 4.6V < VIN < 4.8V,–40oC < TA < –20oC | –0.30 | 0.30 | % | |||
| VACC_AUX_GPIO_RATIO | 来自 AUX ADC 的测量 GPIO/来自 AUX ADC 的测量 TSREF | 0.08V < VIN < 0.2V,85oC < TA < 125oC | –0.20 | 0.20 | % | |
| 0.2V < VIN < 4.6V,–40oC < TA < 105oC | –0.20 | 0.20 | % | |||
| 4.6V < VIN < 4.8V,–40oC < TA < –20oC | –0.30 | 0.30 | % | |||
| VACC_MAIN_GPIO_ABS | GPIO 测量的总通道精度(主 ADC) | 0.08V < VIN < 0.2V,85oC < TA < 125oC | –4.00 | 4.00 | mV | |
| 0.2V < VIN < 4.6V,–40oC < TA < 105oC | –5.00 | 3.00 | mV | |||
| 4.6V < VIN < 4.8V,–40oC < TA < –20oC | –4.00 | 4.00 | mV | |||
| VACC_AUX_GPIO_ABS | GPIO 上来自 AUX ADC 的精度 | 0.08V < VIN < 0.2V,85oC < TA < 125°C | –6.00 | 6.00 | mV | |
| 0.2V < VIN < 4.6V,–40°C < TA < 105°C | –6.00 | 6.00 | mV | |||
| 4.6V < VIN < 4.8V,–40°C < TA < –20°C | –6.00 | 6.00 | mV | |||
| VACC_MAIN_BB | 来自主 ADC 的 (BBP-BBN) 的总通道精度 | LPF_BB[2:0] = 0x00 | –1.1 | 1.1 | mV | |
| VACC_AUX_BB | 来自 AUX ADC 的 (BBP-BBN) 的总通道精度 | -4 | 4 | mV | ||
| VACC_AUX_BAT | BAT 引脚的 AUX ADC 测量精度 | 电池包 Vbat 范围:32V 至 72V,TA = –40oC 至 125oC | –225 | 135 | mV | |
| VACC_AUX_REFL | AUX ADC 测量结果 | 1.092 | 1.1 | 1.106 | V | |
| VACC_AUX_VBG2 | AUX ADC 测量结果 | 1.092 | 1.1 | 1.106 | V | |
| VACC_AUX_VCM | AUX ADC 测量结果 | 2.400 | 2.5 | 2.550 | V | |
| VACC_AUX_AVAO_REF | AUX ADC 测量结果 | 2.400 | 2.47 | 2.550 | V | |
| VACC_AUX_AVDD_REF | AUX ADC 测量结果 | 2.400 | 2.47 | 2.550 | V | |
| VACC_AUX_OVDAC | AUX ADC 测量结果 | 设置为 4.475V;TA = –20°C 至 65oC | 4.450 | 4.500 | V | |
| VACC_AUX_OVDAC | AUX ADC 测量结果 | 设置为 4.475V;TA = –40°C 至 105°C | 4.445 | 4.500 | V | |
| VACC_AUX_OVDAC | AUX ADC 测量结果 | 设置为 4.475V;TA = –40°C 至 125oC | 4.445 | 4.500 | V | |
| VACC_AUX_OVDAC | AUX ADC 测量结果 | 设置为 3.8V | 3.770 | 3.825 | V | |
| VACC_AUX_OVDAC | AUX ADC 测量结果 | 设置为 3V | 2.970 | 3.030 | V | |
| VACC_AUX_UVDAC | AUX ADC 测量结果 | 设置为 3.1V | 3.095 | 3.1 | 3.150 | V |
| VACC_AUX_VCBDONEDAC | AUX ADC 测量结果 | 设置为 4V | 3.950 | 4 | 4.050 | V |
| VACC_AUX_OTDAC | AUX ADC 测量结果 | 设置为 39% | 1.900 | 1.95 | 2.000 | V |
| VACC_AUX_UTDAC | AUX ADC 测量结果 | 设置为 80% | 3.950 | 4 | 4.050 | V |
| VACC_MAIN_TSREF | 主 ADC 测量结果 | 4.975 | 5 | 5.025 | V | |
| VACC_MAIN__DIETEMP | 内核温度 1 测量的总通道精度 (±) | 3 | ℃ | |||
| VACC_AUX_DIETEMP | 内核温度 2 测量的总通道精度 (±) | 6 | ℃ | |||
| 基准电压 | ||||||
| VREFH | REFHP 至 REFHM 电压 | 4.975 | 5 | 5.025 | V | |
| 硬件电压比较器/保护器(电芯 OV/UV) | ||||||
| VOV_COMP_RANGE | OV 比较器检测阈值设置范围(非精度) | 阶跃为 25mV | 2700 | 3000 | mV | |
| 阶跃为 25mV | 3600 | 3800 | mV | |||
| 阶跃为 25mV | 4175 | 4500 | mV | |||
| VOV_COMP_HYS | 检测后的 OV 比较器 迟滞 |
50 | mV | |||
| VOV_COMP_ACC | OV 比较器精度 | TA = –20oC 至 65oC | –24 | 24 | mV | |
| TA = –40oC 至 105oC | –28 | 28 | mV | |||
| VUV_COMP_RANGE | UV 比较器检测阈值设置范围(非精度) | 阶跃为 50mV | 1200 | 3100 | mV | |
| VUV_COMP_HYS | 检测后的 UV 比较器迟滞 | 50 | mV | |||
| VUV_COMP_ACC | UV 比较器精度 | TA = –20oC 至 65oC | –35 | 35 | mV | |
| TA = –40oC 至 105oC | –50 | 50 | mV | |||
| 硬件温度比较器/保护器 (NTC OT/UT) | ||||||
| VOT_COMP_RANGE | OT 比较器检测阈值设置范围(非精度) | 阶跃为 1%,与 TSREF 成比例 | 10 | 39 | % | |
| VOT_COMP_HYS | 检测后 OT 比较器迟滞 | 2 | % | |||
| VOT_COMP_ACC | OT 比较器精度 | –0.5 | 0.5 | % | ||
| VUT_COMP_RANGE | UT 比较器检测阈值范围 | 阶跃为 2%,与 TSREF 成比例 | 66 | 80 | % | |
| VUT_COMP_HYS | 检测后的 UT 比较器迟滞 | 2 | % | |||
| VUT_COMP_ACC | UT 比较器精度 | –0.5 | 0.5 | % | ||
| 数字 I/O(TX、RX、GPIO、SPI 控制器) | ||||||
| VOH | 输出为逻辑高电平(TX、GPIO 作为输出) | GPIO 配置为输出。IOUT = 1mA | VCVDD–0.3 | V | ||
| VOL | 输出为逻辑低电平(TX、NFAULT、GPIO 作为输出) | GPIO 配置为输出。IOUT = 1mA | 0.3 | V | ||
| VIH | 输入为逻辑高电平(RX、GPIO 作为故障输入) | GPIO 配置为输入。IOUT = 1mA | 0.75 × VCVDD | V | ||
| VIL | 输入为逻辑低电平(RX、GPIO 作为故障输入) | GPIO 配置为输入。IOUT = 1mA | 0.25 × VCVDD | V | ||
| RWK_PU | GPIO 弱上拉电阻 | 20 | 37 | 60 | KΩ | |
| RWK_PD | GPIO 弱下拉电阻 | 20 | 40 | 60 | KΩ | |
| COML 和 COMH | ||||||
| RDCTX | 发送器输出阻抗(COML 和 COMH) | 18 | Ω | |||
| RDCCM | 共模阻抗(COML 和 COMH) | 45 | kΩ | |||
| VDCCM | 共模电压(COML 和 COMH) | 2.21 | 2.5 | 2.76 | V | |
| VCOMM_DATA1 | 形成通信的接收器阈值范围 (VCOMP – VCOML) | CODE:0 | 0.4 | 1.2 | V | |
| VCOMM_TONE1 | 形成音调的接收器阈值范围 (VCOMP – VCOML) | CODE:0 | 0.4 | 1.2 | V | |