ZHCSRX7A June   2023  – June 2026 BQ79616

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电源
        1. 6.3.1.1 AVAO_REF 和 AVDD_REF
        2. 6.3.1.2 LDOIN
        3. 6.3.1.3 AVDD
        4. 6.3.1.4 DVDD
        5. 6.3.1.5 CVDD 和 NEG5V
        6. 6.3.1.6 TSREF
      2. 6.3.2 测量系统
        1. 6.3.2.1 主 ADC
          1. 6.3.2.1.1 电池电压测量
            1. 6.3.2.1.1.1 模拟前端
            2. 6.3.2.1.1.2 VC 通道测量
            3. 6.3.2.1.1.3 后 ADC 数字 LPF
            4. 6.3.2.1.1.4 BBP 和 BBN 测量
          2. 6.3.2.1.2 温度测量
            1. 6.3.2.1.2.1 DieTemp1 测量
            2. 6.3.2.1.2.2 GPIO 和 TSREF 测量
          3. 6.3.2.1.3 主 ADC 运行控制
            1. 6.3.2.1.3.1 运行模式和状态
        2. 6.3.2.2 AUX ADC
          1. 6.3.2.2.1 AUX 电芯电压测量
            1. 6.3.2.2.1.1 AUX 模拟前端
            2. 6.3.2.2.1.2 CB 和 BB 通道测量
          2. 6.3.2.2.2 AUX 温度测量
            1. 6.3.2.2.2.1 DieTemp2 测量
            2. 6.3.2.2.2.2 AUX GPIO 测量
          3. 6.3.2.2.3 其他测量
          4. 6.3.2.2.4 AUX ADC 操作控制
        3. 6.3.2.3 主 ADC 测量与 AUX ADC 测量之间的同步
      3. 6.3.3 Cell Balancing
        1. 6.3.3.1 设置电芯均衡
          1. 6.3.3.1.1 步骤 1:确定均衡通道
          2. 6.3.3.1.2 第 2 步:选择均衡控制方法
          3. 6.3.3.1.3 步骤 3a:均衡热管理
          4. 6.3.3.1.4 步骤 3b:在达到电芯电压阈值时停止的选项
          5. 6.3.3.1.5 步骤 3c:在发生故障时停止的选项
        2. 6.3.3.2 SLEEP 模式下的电芯均衡
        3. 6.3.3.3 暂停和停止电芯均衡
          1. 6.3.3.3.1 电芯均衡暂停
          2. 6.3.3.3.2 电芯均衡停止
          3. 6.3.3.3.3 剩余 CB 时间
        4. 6.3.3.4 模块均衡
          1. 6.3.3.4.1 启动模块均衡
          2. 6.3.3.4.2 停止模块均衡
      4. 6.3.4 集成硬件保护器
        1. 6.3.4.1 OVUV 保护器
          1. 6.3.4.1.1 OVUV 运行模式
          2. 6.3.4.1.2 OVUV 控制和状态
            1. 6.3.4.1.2.1 OVUV 控制
            2. 6.3.4.1.2.2 OVUV 状态
        2. 6.3.4.2 OTUT 保护器
          1. 6.3.4.2.1 OTUT 运行模式
          2. 6.3.4.2.2 OTUT 控制和状态
            1. 6.3.4.2.2.1 OTUT 控制
            2. 6.3.4.2.2.2 OTUT 状态
      5. 6.3.5 GPIO 配置
      6. 6.3.6 通信、OTP、诊断控制
        1. 6.3.6.1 通信
          1. 6.3.6.1.1 串行接口
            1. 6.3.6.1.1.1 UART 物理层
              1. 6.3.6.1.1.1.1 UART 发送器
              2. 6.3.6.1.1.1.2 UART 接收器
              3. 6.3.6.1.1.1.3 COMM CLEAR
            2. 6.3.6.1.1.2 命令和响应协议
              1. 6.3.6.1.1.2.1 事务帧结构
                1. 6.3.6.1.1.2.1.1 帧初始化字节
                2. 6.3.6.1.1.2.1.2 器件地址字节
                3. 6.3.6.1.1.2.1.3 寄存器地址字节
                4. 6.3.6.1.1.2.1.4 数据字节
                5. 6.3.6.1.1.2.1.5 CRC 字节
                6. 6.3.6.1.1.2.1.6 计算帧 CRC 值
                7. 6.3.6.1.1.2.1.7 验证帧 CRC
              2. 6.3.6.1.1.2.2 事务帧示例
                1. 6.3.6.1.1.2.2.1 单器件读取/写入
                2. 6.3.6.1.1.2.2.2 堆栈读取/写入
                3. 6.3.6.1.1.2.2.3 广播读取/写入
                4. 6.3.6.1.1.2.2.4 广播写入反向
          2. 6.3.6.1.2 菊花链接口
            1. 6.3.6.1.2.1 菊花链发送器和接收器功能
            2. 6.3.6.1.2.2 菊花链协议
          3. 6.3.6.1.3 开始通信
            1. 6.3.6.1.3.1 识别基底和堆栈
            2. 6.3.6.1.3.2 自动寻址
              1. 6.3.6.1.3.2.1 设置器件地址
              2. 6.3.6.1.3.2.2 设置 COMM_CTRL[STACK_DEV] 和 [TOP_STACK]
              3. 6.3.6.1.3.2.3 将器件地址存储到 OTP
            3. 6.3.6.1.3.3 同步菊花链 DLL
            4. 6.3.6.1.3.4 环形通信
          4. 6.3.6.1.4 通信超时
            1. 6.3.6.1.4.1 短通信超时
            2. 6.3.6.1.4.2 长通信超时
          5. 6.3.6.1.5 通信调试模式
          6. 6.3.6.1.6 多点配置
          7. 6.3.6.1.7 SPI 控制器
          8. 6.3.6.1.8 SPI 环回
        2. 6.3.6.2 故障处理
          1. 6.3.6.2.1 故障状态层次结构
            1. 6.3.6.2.1.1 调试寄存器
          2. 6.3.6.2.2 故障屏蔽和复位
            1. 6.3.6.2.2.1 故障屏蔽
            2. 6.3.6.2.2.2 故障复位
          3. 6.3.6.2.3 故障信令
            1. 6.3.6.2.3.1 ACTIVE 模式下的故障状态传输
            2. 6.3.6.2.3.2 SLEEP 模式下的故障状态传输
            3. 6.3.6.2.3.3 检测信号和故障音调
        3. 6.3.6.3 非易失性内存
          1. 6.3.6.3.1 OTP 页面状态
          2. 6.3.6.3.2 OTP 编程
        4. 6.3.6.4 诊断控制/状态
          1. 6.3.6.4.1 电源检查
            1. 6.3.6.4.1.1 电源诊断检查
            2. 6.3.6.4.1.2 电源 BIST
          2. 6.3.6.4.2 热关断和警告检查
            1. 6.3.6.4.2.1 热关断
            2. 6.3.6.4.2.2 热警告
          3. 6.3.6.4.3 振荡器看门狗
          4. 6.3.6.4.4 OTP 错误检查
            1. 6.3.6.4.4.1 OTP CRC 测试和故障
            2. 6.3.6.4.4.2 OTP 裕度读取
            3. 6.3.6.4.4.3 错误检查和纠正 (ECC) OTP
          5. 6.3.6.4.5 集成硬件保护器检查
            1. 6.3.6.4.5.1 奇偶效验检查
            2. 6.3.6.4.5.2 OVUV 和 OTUT DAC 检查
            3. 6.3.6.4.5.3 OVUV 保护器 BIST
            4. 6.3.6.4.5.4 OTUT 保护器 BIST
          6. 6.3.6.4.6 通过 ADC 比较进行诊断
            1. 6.3.6.4.6.1 电芯电压测量检查
            2. 6.3.6.4.6.2 温度测量检查
            3. 6.3.6.4.6.3 电芯均衡 FET 检查
            4. 6.3.6.4.6.4 VC 和 CB 开路检查
      7. 6.3.7 汇流条支持
        1. 6.3.7.1 BBP/BBN 引脚上的汇流条
          1. 6.3.7.1.1 典型连接
          2. 6.3.7.1.2 汇流条测量
          3. 6.3.7.1.3 电芯均衡处理
          4. 6.3.7.1.4 电芯电压诊断控制
        2. 6.3.7.2 单独的 VC 通道上的汇流条
          1. 6.3.7.2.1 典型连接
          2. 6.3.7.2.2 汇流条测量
          3. 6.3.7.2.3 电芯均衡处理
          4. 6.3.7.2.4 电芯电压诊断控制
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电源模式
        1. 6.4.1.1 SHUTDOWN 模式
          1. 6.4.1.1.1 退出 SHUTDOWN 模式
          2. 6.4.1.1.2 进入 SHUTDOWN 模式
        2. 6.4.1.2 SLEEP 模式
          1. 6.4.1.2.1 退出 SLEEP 模式
          2. 6.4.1.2.2 进入 SLEEP 模式
        3. 6.4.1.3 ACTIVE 模式
          1. 6.4.1.3.1 退出 ACTIVE 模式
          2. 6.4.1.3.2 从 SHUTDOWN 模式进入 ACTIVE 模式
          3. 6.4.1.3.3 从 SLEEP 模式进入 ACTIVE 模式
      2. 6.4.2 器件复位
      3. 6.4.3 ping 和音调
        1. 6.4.3.1 Ping
        2. 6.4.3.2 音调
        3. 6.4.3.3 ping 和音调传播
    5. 6.5 寄存器映射
      1. 6.5.1 OTP 影子寄存器汇总
      2. 6.5.2 读取/写入寄存器汇总
      3. 6.5.3 只读寄存器汇总
      4. 6.5.4 寄存器字段说明
        1. 6.5.4.1  器件寻址设置
          1. 6.5.4.1.1 DIR0_ADDR_OTP
          2. 6.5.4.1.2 DIR1_ADDR_OTP
          3. 6.5.4.1.3 CUST_MISC1 至 CUST_MISC8
          4. 6.5.4.1.4 DIR0_ADDR
          5. 6.5.4.1.5 DIR1_ADDR
        2. 6.5.4.2  器件 ID 和暂存区
          1. 6.5.4.2.1 PARTID
          2. 6.5.4.2.2 DEV_REVID
          3. 6.5.4.2.3 DIE_ID1 至 DIE_ID9
        3. 6.5.4.3  通用配置和控制
          1. 6.5.4.3.1  DEV_CONF
          2. 6.5.4.3.2  ACTIVE_CELL
          3. 6.5.4.3.3  BBVC_POSN1
          4. 6.5.4.3.4  BBVC_POSN2
          5. 6.5.4.3.5  PWR_TRANSIT_CONF
          6. 6.5.4.3.6  COMM_TIMEOUT_CONF
          7. 6.5.4.3.7  TX_HOLD_OFF
          8. 6.5.4.3.8  STACK_RESPONSE
          9. 6.5.4.3.9  BBP_LOC
          10. 6.5.4.3.10 COMM_CTRL
          11. 6.5.4.3.11 CONTROL1
          12. 6.5.4.3.12 CONTROL2
          13. 6.5.4.3.13 CUST_CRC_HI
          14. 6.5.4.3.14 CUST_CRC_LO
          15. 6.5.4.3.15 CUST_CRC_RSLT_HI
          16. 6.5.4.3.16 CUST_CRC_RSLT_LO
        4. 6.5.4.4  运行状态
          1. 6.5.4.4.1 DIAG_STAT
          2. 6.5.4.4.2 ADC_STAT1
          3. 6.5.4.4.3 ADC_STAT2
          4. 6.5.4.4.4 GPIO_STAT
          5. 6.5.4.4.5 BAL_STAT
          6. 6.5.4.4.6 DEV_STAT
        5. 6.5.4.5  ADC 配置和控制
          1. 6.5.4.5.1 ADC_CONF1
          2. 6.5.4.5.2 ADC_CONF2
          3. 6.5.4.5.3 MAIN_ADC_CAL1
          4. 6.5.4.5.4 MAIN_ADC_CAL2
          5. 6.5.4.5.5 AUX_ADC_CAL1
          6. 6.5.4.5.6 AUX_ADC_CAL2
          7. 6.5.4.5.7 ADC_CTRL1
          8. 6.5.4.5.8 ADC_CTRL2
          9. 6.5.4.5.9 ADC_CTRL3
        6. 6.5.4.6  ADC 测量结果
          1. 6.5.4.6.1  VCELL16_HI/LO
          2. 6.5.4.6.2  VCELL15_HI/LO
          3. 6.5.4.6.3  VCELL14_HI/LO
          4. 6.5.4.6.4  VCELL13_HI/LO
          5. 6.5.4.6.5  VCELL12_HI/LO
          6. 6.5.4.6.6  VCELL11_HI/LO
          7. 6.5.4.6.7  VCELL10_HI/LO
          8. 6.5.4.6.8  VCELL9_HI/LO
          9. 6.5.4.6.9  VCELL8_HI/LO
          10. 6.5.4.6.10 VCELL7_HI/LO
          11. 6.5.4.6.11 VCELL6_HI/LO
          12. 6.5.4.6.12 VCELL5_HI/LO
          13. 6.5.4.6.13 VCELL4_HI/LO
          14. 6.5.4.6.14 VCELL3_HI/LO
          15. 6.5.4.6.15 VCELL2_HI/LO
          16. 6.5.4.6.16 VCELL1_HI/LO
          17. 6.5.4.6.17 BUSBAR_HI/LO
          18. 6.5.4.6.18 TSREF_HI/LO
          19. 6.5.4.6.19 GPIO1_HI/LO
          20. 6.5.4.6.20 GPIO2_HI/LO
          21. 6.5.4.6.21 GPIO3_HI/LO
          22. 6.5.4.6.22 GPIO4_HI/LO
          23. 6.5.4.6.23 GPIO5_HI/LO
          24. 6.5.4.6.24 GPIO6_HI/LO
          25. 6.5.4.6.25 GPIO7_HI/LO
          26. 6.5.4.6.26 GPIO8_HI/LO
          27. 6.5.4.6.27 DIETEMP1_HI/LO
          28. 6.5.4.6.28 DIETEMP2_HI/LO
          29. 6.5.4.6.29 AUX_CELL_HI/LO
          30. 6.5.4.6.30 AUX_GPIO_HI/LO
          31. 6.5.4.6.31 AUX_BAT_HI/LO
          32. 6.5.4.6.32 AUX_REFL_HI/LO
          33. 6.5.4.6.33 AUX_VBG2_HI/LO
          34. 6.5.4.6.34 AUX_AVAO_REF_HI/LO
          35. 6.5.4.6.35 AUX_AVDD_REF_HI/LO
          36. 6.5.4.6.36 AUX_OV_DAC_HI/LO
          37. 6.5.4.6.37 AUX_UV_DAC_HI/LO
          38. 6.5.4.6.38 AUX_OT_OTCB_DAC_HI/LO
          39. 6.5.4.6.39 AUX_UT_DAC_HI/LO
          40. 6.5.4.6.40 AUX_VCBDONE_DAC_HI/LO
          41. 6.5.4.6.41 AUX_VCM_HI/LO
          42. 6.5.4.6.42 REFOVDAC_HI/LO
          43. 6.5.4.6.43 DIAG_MAIN_HI/LO
          44. 6.5.4.6.44 DIAG_AUX_HI/LO
        7. 6.5.4.7  均衡配置、控制和状态
          1. 6.5.4.7.1  CB_CELL16_CTRL 至 CB_CELL1_CTRL
          2. 6.5.4.7.2  VMB_DONE_THRESH
          3. 6.5.4.7.3  MB_TIMER_CTRL
          4. 6.5.4.7.4  VCB_DONE_THRESH
          5. 6.5.4.7.5  OTCB_THRESH
          6. 6.5.4.7.6  BAL_CTRL1
          7. 6.5.4.7.7  BAL_CTRL2
          8. 6.5.4.7.8  BAL_CTRL3
          9. 6.5.4.7.9  CB_COMPLETE1
          10. 6.5.4.7.10 CB_COMPLETE2
          11. 6.5.4.7.11 BAL_TIME
        8. 6.5.4.8  保护器配置和控制
          1. 6.5.4.8.1 OV_THRESH
          2. 6.5.4.8.2 UV_THRESH
          3. 6.5.4.8.3 UV_DISABLE1
          4. 6.5.4.8.4 UV_DISABLE2
          5. 6.5.4.8.5 OTUT_THRESH
          6. 6.5.4.8.6 OVUV_CTRL
          7. 6.5.4.8.7 OTUT_CTRL
        9. 6.5.4.9  GPIO 配置
          1. 6.5.4.9.1 GPIO_CONF1
          2. 6.5.4.9.2 GPIO_CONF2
          3. 6.5.4.9.3 GPIO_CONF3
          4. 6.5.4.9.4 GPIO_CONF4
        10. 6.5.4.10 SPI 控制器
          1. 6.5.4.10.1 SPI_CONF
          2. 6.5.4.10.2 SPI_EXE
          3. 6.5.4.10.3 SPI_TX3、SPI_TX2 和 SPI_TX1
          4. 6.5.4.10.4 SPI_RX3、SPI_RX2 和 SPI_RX1
        11. 6.5.4.11 诊断控制
          1. 6.5.4.11.1  DIAG_OTP_CTRL
          2. 6.5.4.11.2  DIAG_COMM_CTRL
          3. 6.5.4.11.3  DIAG_PWR_CTRL
          4. 6.5.4.11.4  DIAG_CBFET_CTRL1
          5. 6.5.4.11.5  DIAG_CBFET_CTRL2
          6. 6.5.4.11.6  DIAG_COMP_CTRL1
          7. 6.5.4.11.7  DIAG_COMP_CTRL2
          8. 6.5.4.11.8  DIAG_COMP_CTRL3
          9. 6.5.4.11.9  DIAG_COMP_CTRL4
          10. 6.5.4.11.10 DIAG_PROT_CTRL
        12. 6.5.4.12 故障配置和复位
          1. 6.5.4.12.1 FAULT_MSK1
          2. 6.5.4.12.2 FAULT_MSK2
          3. 6.5.4.12.3 FAULT_RST1
          4. 6.5.4.12.4 FAULT_RST2
        13. 6.5.4.13 故障状态
          1. 6.5.4.13.1  FAULT_SUMMARY
          2. 6.5.4.13.2  FAULT_COMM1
          3. 6.5.4.13.3  FAULT_COMM2
          4. 6.5.4.13.4  FAULT_COMM3
          5. 6.5.4.13.5  FAULT_OTP
          6. 6.5.4.13.6  FAULT_SYS
          7. 6.5.4.13.7  FAULT_PROT1
          8. 6.5.4.13.8  FAULT_PROT2
          9. 6.5.4.13.9  FAULT_OV1
          10. 6.5.4.13.10 FAULT_OV2
          11. 6.5.4.13.11 FAULT_UV1
          12. 6.5.4.13.12 FAULT_UV2
          13. 6.5.4.13.13 FAULT_OT
          14. 6.5.4.13.14 FAULT_UT
          15. 6.5.4.13.15 FAULT_COMP_GPIO
          16. 6.5.4.13.16 FAULT_COMP_VCCB1
          17. 6.5.4.13.17 FAULT_COMP_VCCB2
          18. 6.5.4.13.18 FAULT_COMP_VCOW1
          19. 6.5.4.13.19 FAULT_COMP_VCOW2
          20. 6.5.4.13.20 FAULT_COMP_CBOW1
          21. 6.5.4.13.21 FAULT_COMP_CBOW2
          22. 6.5.4.13.22 FAULT_COMP_CBFET1
          23. 6.5.4.13.23 FAULT_COMP_CBFET2
          24. 6.5.4.13.24 FAULT_COMP_MISC
          25. 6.5.4.13.25 FAULT_PWR1
          26. 6.5.4.13.26 FAULT_PWR2
          27. 6.5.4.13.27 FAULT_PWR3
        14. 6.5.4.14 调试控制和状态
          1. 6.5.4.14.1  DEBUG_CTRL_UNLOCK
          2. 6.5.4.14.2  DEBUG_COMM_CTRL1
          3. 6.5.4.14.3  DEBUG_COMM_CTRL2
          4. 6.5.4.14.4  DEBUG_COMM_STAT
          5. 6.5.4.14.5  DEBUG_UART_RC
          6. 6.5.4.14.6  DEBUG_UART_RR_TR
          7. 6.5.4.14.7  DEBUG_COMH_BIT
          8. 6.5.4.14.8  DEBUG_COMH_RC
          9. 6.5.4.14.9  DEBUG_COMH_RR_TR
          10. 6.5.4.14.10 DEBUG_COML_BIT
          11. 6.5.4.14.11 DEBUG_COML_RC
          12. 6.5.4.14.12 DEBUG_COML_RR_TR
          13. 6.5.4.14.13 DEBUG_UART_DISCARD
          14. 6.5.4.14.14 DEBUG_COMH_DISCARD
          15. 6.5.4.14.15 DEBUG_COML_DISCARD
          16. 6.5.4.14.16 DEBUG_UART_VALID_HI/LO
          17. 6.5.4.14.17 DEBUG_COMH_VALID_HI/LO
          18. 6.5.4.14.18 DEBUG_COML_VALID_HI/LO
          19. 6.5.4.14.19 DEBUG_OTP_SEC_BLK
          20. 6.5.4.14.20 DEBUG_OTP_DED_BLK
        15. 6.5.4.15 OTP 编程控制和状态
          1. 6.5.4.15.1 OTP_PROG_UNLOCK1A 至 OTP_PROG_UNLOCK1D
          2. 6.5.4.15.2 OTP_PROG_UNLOCK2A 至 OTP_PROG_UNLOCK2D
          3. 6.5.4.15.3 OTP_PROG_CTRL
          4. 6.5.4.15.4 OTP_ECC_TEST
          5. 6.5.4.15.5 OTP_ECC_DATAIN1 至 OTP_ECC_DATAIN9
          6. 6.5.4.15.6 OTP_ECC_DATAOUT1 至 OTP_ECC_DATAOUT9
          7. 6.5.4.15.7 OTP_PROG_STAT
          8. 6.5.4.15.8 OTP_CUST1_STAT
          9. 6.5.4.15.9 OTP_CUST2_STAT
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 基底器件应用电路
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 电芯检测和均衡输入
          2. 7.2.1.2.2 BAT 和外部 NPN
          3. 7.2.1.2.3 电源、基准输入
          4. 7.2.1.2.4 适用于热敏电阻输入的 GPIO
          5. 7.2.1.2.5 内部均衡电流
          6. 7.2.1.2.6 UART、NFAULT
          7. 7.2.1.2.7 菊花链隔离
            1. 7.2.1.2.7.1 同一 PCB 上连接的器件
            2. 7.2.1.2.7.2 不同 PCB 上连接的器件
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 菊花链器件应用电路
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
      1. 9.1.1 接地平面
      2. 9.1.2 电源和基准的旁路电容器
      3. 9.1.3 电芯电压检测
      4. 9.1.4 菊花链通信
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
BAT 和外部 NPN
相关引脚组件值说明
BAT滤波电阻器30Ω单端 RC 滤波器,必须使用建议值以实现热插拔性能。
滤波电容器10nF/100V
可以根据模块尺寸使用较低的额定电压
NPNBNPN (Q1)集电极-发射极击穿电压 80V 至 100V,但可以根据模块尺寸使用较低的额定值
额定功率 ≥ 1W
在预期负载电流下增益 > 80
电流处理能力 >100mA
外部 NPN 用于形成预稳压电路,以便为 LDOIN 引脚提供 6V(典型值)输入。
可以通过以下公式来优化 NPN 的额定电压:
NPN 额定电压 = 最大 VModule – 最小 VLDOIN + 裕度
其中:
最大 VModule = 充满电的电芯的最大模块电压
最小 VLDOIN = VLDOIN 参数的最小规格
裕度 = 系统瞬态电压 + 符合应用要求的设计裕度
外部 NPN 集电极上的电阻器 (RNPN)因模块电压而异该电阻器有两个用途:
(a) 构成 NPN 预稳压电路的 RC 滤波器
(b) 与 NPN 共享散热
外部 NPN 集电极上的电容器0.22μF/100V
可以根据模块尺寸使用较低的额定电压
该电容器构成 NPN 预稳压电路的 RC 滤波器
该电容器的额定值基于模块上的峰值电压尖峰。对于更小的模块尺寸, 可以使用额定电压小于 100V 的电容器。系统设计人员根据其系统容差和要求选择额定电压经过优化的电容器。

为了降低外部 NPN (Q1) 所需的额定功率,系统设计人员可以在 NPN 集电极上放置功率电阻器,以通过模块电压 (VModule) 生成 IR 压降。图 7-3 展示了为 BQ79616 器件供电的电流路径。

对于 TI 建议的元件,典型的 ISTARTUP 电流(即器件从 SHUTDOWN 状态进入 ACTIVE, 状态时的浪涌启动电流)为 20mA。该电流是 IBAT + ILDOIN 的总和,取决于 PCB 板元件和布局。设计人员必须在其端部对其进行表征。

BQ79616 功耗路径图 7-3 功耗路径

为确保有足够的余量来保持 LDOIN 引脚上的 6V(典型值)稳定电压,系统设计人员应确保 VCollector 的电压在任何时候都不低于 8V(假设 NPN 上的压降约为 2V)。

因此,允许的最大 RNPN 值 =((最小 VModule)–(VCollector))/(最大峰值电流)

其中:

最小 VModule:基于模块尺寸和每个应用的最小电芯电压

VCollector:8V,假设 NPN 上的压降约为 2V

最大峰值电流:最高工作电流,即所有功能都开启时的有功电流。请注意,不同的通信隔离元件(例如电容器隔离与变压器或变压器类型)会为总功耗产生不同的负载。

从电池组顶部单独为器件供电:

该器件设计为由电池组供电。如果需要使用单独的电源为器件供电(如图 7-4 所示),则 BAT 引脚上的电压与最高 VC 引脚电压(相对于接地)之间的关系为 BAT 电压 ≥(0.5 × 最高 VC 电压)+ 2。

例如,如果器件连接至最大电芯电压为 4.2V/电芯 的 14S 模块,则最高 VC 引脚为 VC14,最高 VC14 电压为 (4.2V × 14) = 58.8V。如果单独为 BAT 引脚供电,则 BAT 电压必须 ≥ 31.4V。

同样,如果 BBP/N 通道连接在最高电芯组上方,则 BBP 引脚的电压(相对于接地)将高于 VC 引脚。在这种情况下,VBAT ≥ [(VBBP-2.5) × 0.84] + 4.5。该要求适用于为 BAT 单独供电的情况,用于确保内部电平转换器正常工作。如果无法维持电压关系,则会导致 VC 和 BB 通道上的 ADC 测量误差增加。

BQ79616 BAT 的单独电源图 7-4 BAT 的单独电源