ZHCSRX7 june 2023 BQ79616
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x032E | |||||||
| RW | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | 被保留 | DUTY[2:0] | ||||||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSVD = | 被保留 | |||||||
| DUTY[2:0] = | 只要主机 MCU 设置 [BAL_GO] = 1,就会对选择进行采样。 0x0 = 5s 0x1 = 10s 0x2 = 30s 0x3 = 60s 0x4 = 5 分钟 0x5 = 10 分钟 0x6 = 20 分钟 0x7 = 30 分钟 | |||||||