ZHCSRX7A June 2023 – June 2026 BQ79616
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x032C | |||||||
| RW | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | VCBDONE_ THR_LOCK | OVUV_LOCK[3:0] | OVUV_GO | OVUV_MODE[1:0] | ||||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VCBDONE_THR_LOCK = | 由于 UV 比较器在 UV 阈值和 VCBDONE 阈值之间切换以测量 UV DAC 或 VCBDONE DAC 阈值结果,从而进行诊断,因此 UV 比较器必须在开始 AUX ADC 测量之前仅锁定一个阈值。该位选择将哪个阈值锁定到 UV 比较器。 当 OVUV_MODE[1:0] 为 0b11 时对该位进行采样,锁定至单通道模式。 0 = 选择 UV 阈值 1 = 选择 VCBDONE 阈值 | |||||||
| OVUV_LOCK[3:0] = | 当 [OVUV_MOD1:0] = 0b11 时,将特定的单个通道配置为 OV 和 UV 比较器输入。对这些位的更改要求主机发送另一条 [OVUV_GO] = 1 命令。 0x0 = 锁定到 Cell1 0x1 = 锁定到 Cell2 0x2 = 锁定到 Cell3 : 0xF = 锁定到 Cell16 | |||||||
| OVUV_GO = | 启动 OV 和 UV 比较器。当写入 1 时,会对所有 OVUV 配置设置进行采样。该位会自行清除。 0 = 就绪 1 = 启动 OV 和 UV 比较器 | |||||||
| OVUV_MODE[1:0] = | 当 [OVUV_GO] = 1 时设置 OV 和 UV 比较器运行模式。对这些位的更改要求主机发送另一条 [OVUV_GO] = 1 命令。 00 = 不运行 OV 和 UV 比较器 01 = 针对所有有效电芯运行 OV 和 UV 轮询 10 = 运行 OV 和 UV BIST 周期。 11 = 将 OV 和 UV 比较器锁定到由 [OVUV_LOCK3:0] 配置的单个通道 注意:有效电芯由 ACTIVE_CELL[NUM_CELL3:0] 寄存器定义。 | |||||||