ZHCSRX7A June 2023 – June 2026 BQ79616
PRODUCTION DATA
| 地址 | 0x030B | |||||||
| RW | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 |
| 名称 | 被保留 | PAGESEL | PROG_GO | |||||
| 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSVD = | 被保留 | |||||||
| PAGESEL = | 选择要编程的客户 OTP 页面。 0 = 第 1 页 1 = 第 2 页 | |||||||
| PROG_GO = | 启用对 OTP_PROG_CTRL[PAGESEL] 选择的 OTP 页面的编程。需要将 OTP_PROG_UNLOCK1* 和 OTP_PROG_UNLOCK2* 寄存器设置为正确的代码。 0 = 就绪 1 = 开始 OTP 编程 | |||||||