ZHCSTN3D October 2023 – May 2025 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ZCZ C 引脚 [4] | ZCZ S 引脚 [4] | ZCZ F 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|---|
| RGMII2_RXC | I | RGMII 接收时钟 | K15 | K15 | K15 |
| RGMII2_RX_CTL | I | RGMII 接收控制 | K16 | K16 | K16 |
| RGMII2_TXC | O | RGMII 发送时钟 | H18 | H18 | H18 |
| RGMII2_TX_CTL | O | RGMII 发送控制 | L16 | L16 | L16 |
| RGMII2_RD0 | I | RGMII 接收数据 0 | K17 | K17 | K17 |
| RGMII2_RD1 | I | RGMII 接收数据 1 | K18 | K18 | K18 |
| RGMII2_RD2 | I | RGMII 接收数据 2 | J18 | J18 | J18 |
| RGMII2_RD3 | I | RGMII 接收数据 3 | J17 | J17 | J17 |
| RGMII2_TD0 | O | RGMII 发送数据 0 | M16 | M16 | M16 |
| RGMII2_TD1 | O | RGMII 发送数据 1 | M15 | M15 | M15 |
| RGMII2_TD2 | O | RGMII 发送数据 2 | H17 | H17 | H17 |
| RGMII2_TD3 | O | RGMII 发送数据 3 | H16 | H16 | H16 |