ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
ADC 有三个模拟电源和一个数字电源。电源电压 AVDD1 和 AVSS 将通道配置为单极或双极信号类型。示例配置包括:对于单极信号,AVDD1 = 5V 和 AVSS = DGND;对于双极信号,AVDD1 = 2.5V 和 AVSS =–2.5V。AVDD2 电源电压以 AVSS 为基准,IOVDD 电源电压以 DGND 为基准。建议运行条件 中列出了电源的额定工作范围。
表 9-2 展示了电源配置选项。显示的电源电压值为标称值。
| 速度模式 | 配置 | AVDD1 – DGND | AVSS – DGND | AVDD2 – DGND | IOVDD – DGND |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大速度 | 单极 | 5V | 0V | 1.8V 至 5V | 1.8V |
| 双极 | 2.5V | -2.5V | 0V 至 2.5V | 1.8V | |
| 高速 | 单极 | 5V | 0V | 1.8V 至 5V | 1.8V |
| 双极 | 2.5V | -2.5V | 0V 至 2.5V | 1.8V | |
| 中速 | 单极 | 3.3V 至 5V | 0V | 1.8V 至 5V | 1.8V |
| 双极 | 1.65V 至 2.5V | -1.65V 至 -2.5V | 0.15V 至 2.5V | 1.8V | |
| 低速 | 单极 | 3V 至 5V | 0V | 1.8V 至 5V | 1.8V |
| 双极 | 1.5V 至 2.5V | -1.5V 至 -2.5V | 0.3V 至 2.5V | 1.8V |
这些电源不需要特殊时序,能够以任何顺序上电,并且能够耐受慢速或快速斜坡速率。但是,应确保模拟和数字输入不要超过各自的 AVDD1 和 AVSS(模拟)或 IOVDD(数字)电源电压。施加 IOVDD 电源电压后执行内部复位。
表 9-3 展示了推荐用于该系列器件的旁路电容器。所有电容器都是最小电压为 6.3V 的 X7R 陶瓷电介质电容器。除了为 DGND 使用单个接地平面外,还可通过为 IOVDD、AVDD1、AVDD2 和 AVSS 使用电源平面来实现出色性能。如果使用单极电源供电时 AVSS = 0V,请为 AVSS 和 DGND 使用一个接地平面。如果使用双极电源供电时 AVSS = -2.5V,请将 AVSS 和 AVDD1 旁路至 DGND 平面。
对于 ADS127L14 和 ADS127L18,AVSS 引脚编号 45 和 51 不需要旁路电容器。此外,ADS127L14 AVSS 引脚编号 29 至 36 不需要旁路电容器。请将这些引脚连接到 AVSS 平面。
| 正极引脚 | 负极引脚 | 电容器 (X7R) |
|---|---|---|
| IOVDD(引脚 18、19 连接在一起) | DGND(引脚 17) | 2.2μF |
| CAPD(引脚 20) | DGND(引脚 21) | 2.2μF |
| AVDD1(引脚 23、24 连接在一起) | AVSS(引脚 22) | 2.2μF |
| AVDD2(引脚 25) | AVSS(引脚 22) | 2.2μF |
| CAPA(引脚 26、27 连接在一起) | AVSS(引脚 28) | 10μF |
| REFP(引脚 49、50 连接在一起) | REFN(引脚 47、48 连接在一起) | 2.2µF(REFP 缓冲器开启)、10µF(REFP 缓冲器关闭) |
| REFN(引脚 47、48 连接在一起) | AVSS(引脚 45、51 连接在一起) | 2.2µF(仅当 REFN 未接地时才需要) |