电源管理

降压转换器(集成开关) – 工具与软件

通过参考设计、评估板和软件帮助您进行降压转换器设计。

特色评估模块

LM73605 同步降压转换器评估模块

完全组装且经过测试的电路,用于评估 LM73605 降压转换器,具有 6V 至 36V 输入电压、5V 输出电压、5A 最大负载电流和 2MHz 开关频率。

特色参考设计

设计工具

Fusion Digital Power™ 设计器

Fusion Digital Power 设计器是用于配置和监视部分德州仪器 (TI) 数字电源控制器和序列发生器/运行状况监视器的图形用户界面 (GUI)。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。

德州仪器 (TI) 提供两种工具对精选的支持 PMBus 的器件进行配置、监控和编程。 

Fusion Digital Power 设计器

  • 配置和调试器件
  • 准备编程文件

制造工具

  • 配置并选择性地校准器件