TPSM8S6B24S
- 集成扩展安全功能
- 4.25V 至 16V,PVIN 连接至 AVIN 与内部的 LDO
- 2.95V 至 16V,PVIN 和 AVIN 双电源,或 VDD5 上的外部偏压范围
- 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
- 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
- 通过引脚搭接实现的 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
- 0.25V 至 5.5V PMBus VOUT_COMMAND 范围
- 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 VOUT、IOUT 和内核温度
- 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到 < 1% 的 VOUT 误差
- –40°C 至 +125°C TJ
- 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节
- 多功能选择 (MSEL) 引脚,采用引脚搭接编程 PMBus 默认值
- 九个可选开关频率范围:275kHz 至 1.1MHz
- 频率同步输入/同步输出
- 支持预偏置输出
- 16mm × 11mm × 4.3mm,45 引脚 MOY 封装
- 使用 TPSM8S6B24 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPSM8S6B24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式直流/直流降压电源模块,添加了特定于制造商的 PMBus 命令。与标准写保护命令相比,新增的 EXTENDED_WRITE_PROTECT 和 PASSKEY 能够以更高的分辨率限制写入功能,从而提高了安全性,有助于防止恶意访问 PMBus。
TPSM8S6B24 是一款 25A 电源模块,可拉出高达 100A 的电流,具有 4 倍堆叠能力。该器件可通过外部 5V 电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以实现低至 2.95V 的较低输入电压范围并提高转换器的效率。
TPSM8S6B24 电源模块使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下最大限度减小尺寸和提高稳定性。
PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信会启用所有 TPSM8S6B24 转换器,为单个输出轨供电以共享一个地址,从而简化系统软件和固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点