电源管理

降压转换器(集成开关)- 支持与培训

浏览由 TI 电源专家为您倾力打造的直流/直流降压转换器按需培训视频库。

借助 TI 的降压转换器技术设计资源来优化提升您的项目。

降压转换器培训

全部展开全部折叠

降压转换器基础知识

标题
直流/直流转换器基础知识 - 开关稳压器概述 了解有关开关稳压器的基础知识 - 工作原理、所需组件以及优缺点。
直流/直流转换器基础知识 - 转换器控制 控制系统是转换器的大脑。在本视频中,了解转换器控制网络如何帮助保持稳定的调控输出电压。
拓扑教程:什么是降压拓扑? 降压稳压器的基本原理和组件概述。
负载点电源:转换器还是控制器? 了解转换器和控制器的区别,以及如何确定哪种器件更适合您的设计。
全部展开全部折叠

降压控制架构

标题
说明
降压控制架构概述 介绍了降压转换器构造基本组件及主要控制模式。
降压控制架构 对电流模式和仿真电流模式控制架构进行了深入探讨。
降压控制架构 - 多相 讨论了用以实现更高水平输出电流的多相架构。
降压控制架构 - 电压模式 了解所有电压模式控制架构必备知识。
降压控制架构 - 迟滞 观看视频并了解迟滞控制模式的优缺点
直流/直流转换器的固定频率控制与恒定导通时间控制 深入比较了降压直流/直流转换器的电压模式和电流模式控制与 DCAP2 和 DCAP3 控制模式。
控制模式快速参考指南 概述了非隔离式直流/直流降压控制器和转换器的各种控制模式及各自优势。
降压转换器和控制器控制模式调查 概述了 TI 在直流/直流开关稳压器中采用的 12 个
控制架构类型。
全部展开全部折叠

高级特性和应用

标题
说明
采用 PMBus 电源的 ASIC、FPGA 和 DDR 电压轨电源设计 了解配备 PMBus 的降压转换器是如何增强您设计的性能的。
轻松实现反相转换 您是否知道大多数降压转换器也可用于产生负输出电压?观看视频了解如何实现。
并非所有稳压器都设计得完全一样 探索能显著提高电源性能的几个细微差别。示例包括:同步转换器的隐藏优势,具有最佳开关和 LDO 属性的模块,以及关于通过操控输出电容器组合来降低系统噪声的提示。
采用 TI 的串联电容器降压转换器进行设计 了解 TI 新型直流/直流电源拓扑结构(串联电容降压转换器)的特性和优势,并将其运用于空间受限的设计中。
优化低功耗直流/直流转换器的 EMI 行为 了解如何优化低功耗直流/直流转换器的 EMI 行为。
设计适用于任何应用的宽输入电压范围、低 EMI 电源转换器 本课程重点介绍如何选择和设计用于工业和汽车应用的低 EMI、宽输入电压范围的直流/直流转换器。

设计支持

寻找答案、分享知识,并与同行工程师共同解决问题。

生成、优化和仿真符合您独特电源规格的设计。

浏览 1,000 多种经过实验室测试的电源参考设计。

BLOG

直流/直流转换器博客

关于使用降压转换器进行设计的技术解决方案、行业趋势和见解。


Power House 博客